Loading

Porta-fusíveis 140F
Allen-Bradley

Os porta-fusíveis cód. cat. 140F estão disponíveis para fusíveis UL Classe CC ou Midget e fusíveis IEC 10 × 38 mm, com ou sem indicação de fusível queimado.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(22)
(3)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Os porta-fusíveis Bulletin 140F estão disponíveis para fusíveis UL Classe CC ou Midget e fusíveis IEC 10 × 38 mm, com ou sem indicação de fusível queimado. Eles são com travamento na posição aberta e compatíveis com acessórios Bulletin 140M.


  • Barramento e conectores compactos para Bulletin 100-C e 100-K contatores
  • Um contato auxiliar N.A. ou N.F. — N.A. de fechamento tardio, N.F. de abertura antecipada.

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificações
Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL MarkedUL Marked
  • Marca CE
  • CSA
  • IEC
  • UL

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Disjuntor e proteção de carga
  5. Chevron LeftChevron Left Porta-fusíveis 140F
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.