Loading

Disjuntor de proteção do motor 140MG
Allen-Bradley

Esses disjuntores podem fornecer um meio de desconexão para circuito de motor de ramificação, proteção magnética de circuito de desconexão e curto-circuito, proteção térmica contra sobrecarga e comutação manual.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(4)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos disjuntores de proteção do motor cód. cat. 140MG podem fornecer um meio de desconexão para circuito de motor de ramificação, proteção magnética de circuito de desconexão e de curto-circuito, proteção térmica contra sobrecarga e comutação manual. Oferecemos dispositivos com capacidade de 25–150 A para atender às suas necessidades específicas. Nossos acessórios internos instalados de fábrica facilitam a instalação e a fiação. Na América do Norte, os códigos elétricos exigem que um circuito de motor de ramificação individual seja protegido por um fusível com certificação UL/CSA, disjuntor ou controlador de motor combinado autoprotegido.


  • Inclui indicação de desarme visível
  • Oferece opção de alta limitação de corrente
  • Oferece alta capacidade de comutação
  • Disponível nos tamanhos de carcaça G, H, I, J, K, M e N
Controle e proteção do motor da ramificação
Controle e proteção do motor da ramificação
Controle e proteção do motor da ramificação
Nosso portfólio de controle e proteção de motor de ramificação é projetado e testado especificamente para facilitar seu trabalho. Com componentes que incluem disjuntores, contatores, relés de sobrecarga e acessórios, oferecemos uma solução personalizada para ajudar você a criar um projeto de máquina escalável.
Saiba mais

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de proteção de disjuntor para sistemas de automação 140G-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
IE3IE3
  • Marca CE
  • CCC
  • Certificado CSA (File No. LR1234)
  • certificação UL
  • Tipo HACR E197878
  • Adequado para uso com motores IE3 (IEC 60034-30)
Conformidade com normas
  • IEC 60947-2
  • UL489
  • CSA22.2, No. 5
  • UL 60947-4-1A

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Disjuntor e proteção de carga
  5. Chevron LeftChevron Left 140MG MPCB
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.