Loading

140MG MCP
Allen-Bradley

Esses dispositivos fornecem um meio de desconexão para circuito de motor de ramificação, proteção magnética de circuito de desconexão e curto-circuito, e comutação manual. Esses dispositivos são classificados de 3–1200 A.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(16)
(2)
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
  • 140 mg mcp
140 mg mcp
Chevron LeftChevron Left
140 mg mcp
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos protetores de circuito de motor Bulletin 140MG podem fornecer um meio de desconexão para circuito de motor de ramificação, circuito de desconexão e proteção magnética de curto-circuito, além de comutação manual. Esses dispositivos são classificados de 3–1200 A. Na América do Norte, os códigos elétricos exigem que um circuito de motor de ramificação individual seja protegido por um fusível listado UL/CSA, disjuntor ou controlador do motor combinado autoprotegido.


  • Inclui indicação de desarme visível
  • Oferece opção de alta limitação de corrente
  • Oferece alta capacidade de comutação
  • Disponível nos tamanhos de carcaça G, H, I, J, K, M e N

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de proteção de disjuntor para sistemas de automação 140G-BR001_-EN-P
Folheto de controle de motores de alta eficiência IE3-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
ATEX CertificationATEX Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • ATEX
  • CCC
  • CE Marked
  • CSA Certified
  • cULus Listed — Arquivo No. E54612; Guia No.  NLRV(7)
  • cULus Listed — Arquivo No. E197878; Guia No. DIVQ(7)
  • cULus Listed — Arquivo No. E205542; Guia No. NKJH(7)
  • UL508 
Conformidade com normas
  • IEC/EN60947-1,-2,-4-1,-5-1 
  • IEC/EN60204-1 
  • CSA, C22.2 No. 14 CSA Certified
  • UL508

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Disjuntor e proteção de carga
  5. Chevron LeftChevron Left 140 mg mcp
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.