Loading

Disjuntores miniatura de alta tensão CC 1492-D
Allen-Bradley

Esses disjuntores fornecem proteção contra sobrecorrente e curto-circuito para circuitos CC de tensão mais alta e apresentam terminais duplos e são classificados para vários fios de até quatro fios.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Preferido
Produto
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
visão geral
  • Disjuntores miniatura de alta tensão cc 1492-d
Disjuntores miniatura de alta tensão cc 1492-d
Chevron LeftChevron Left
Disjuntores miniatura de alta tensão cc 1492-d
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos disjuntores miniatura CC de alta tensão Bulletin 1492-D fornecem proteção contra sobrecorrente e curto-circuito para circuitos CC de alta tensão. Esses produtos apresentam terminais duplos e são classificados para vários fios, suportando até quatro fios.


  • Oferece corrente nominal de 0.5…63 A
  • Oferece versões de 1 e 2 polos
  • Fornece curva C
  • Inclui proteção contra sobrecorrente e curto-circuito para circuitos CC de alta tensão
  • Fornece classificação para múltiplos fios: 1 fio AWG 18…4; 2 a 4 fios AWG 18…10, máx. 2 fios por slot

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de proteção de disjuntor para sistemas de automação 140G-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Identificado CE
  • Certificado CSA
  • Em conformidade com restrição de substâncias perigosas
  • Reconhecido UL
  • Certificado VDE

Conformidade com as normas

  • CSA C22.2 Nº 235
  • EN 60947-2
  • GB 14048.2
  • UL 1077

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Proteção de carga e circuito
  5. Chevron LeftChevron Left Disjuntores miniatura 1492-d dc de alta tensão
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.