- Inclui tamanhos pequenos de pacote combinado (filtro e SPD)
- Apresenta tecnologia Isatrol
- Inclui proteção contra transiente em todos os modos com valor excepcional de linha para neutro de 25 kA
- Fornece um indicador de status
- Inclui contato do tipo Form C para indicação remota de status
- Montagem em trilho DIN
- Produtos
- visão geral
- Documentação
- Certificações
Produtos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
visão geral
As aplicações típicas para o filtro de trilho DIN e dispositivos de proteção contra surto Bulletin 4983-DC incluem:
Aplicações
As aplicações típicas para o filtro de trilho DIN e dispositivos de proteção contra surto Bulletin 4983-DC incluem:
- quaisquer produtos baseados em microprocessador, como CLPs
- sistemas de controle de movimento
- computadores expostos a ambientes desfavoráveis
Você também pode se interessar por
Documentação
| Especificações técnicas | Publicação |
|---|---|
| Especificações do protetor contra surto e filtro | 4983-TD001_-EN-P |
| Instruções de instalação | Publicação |
|---|---|
| Instalação de proteção contra surto e filtro | 4983-IN001_-MU-P |
| Product Profiles | Publicação |
|---|---|
| White paper de dispositivos de proteção contra surto e filtro e aplicação | 4983-WP001_-EN-D |
| Miscellaneous | Publicação |
|---|---|
| Folheto de qualidade da energia | POWER-BR011_-EN-P |
Certificações
Certificações
- Marcado CE
- CSA
- Componente reconhecido cURus — Arquivo Nº E316867; Guia Nº FOKY2
- Componente reconhecido cURus — Arquivo Nº E334011; Guias Nº VZCA2, VZCA8
Conformidade com normas
- CSA C22.2
- EN 61643-11
- IEC 61643-1
- UL 1283
- UL 1449
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.