Loading

CT IEC bimetálico padrão 193-T1
Allen-Bradley

Nossos relés de sobrecarga bimetálicos IEC Bulletin 193-T1 são projetados para uso com contatores Bulletin 100-C e contatores de reversão Bulletin 104-C.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(10)
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
  • 193-T1 IEC PADRÃO BIMETÁLICO
193-T1 IEC PADRÃO BIMETÁLICO
Chevron LeftChevron Left
193-T1 IEC PADRÃO BIMETÁLICO
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos relés de sobrecarga bimetálicos IEC Bulletin 193-T1 são projetados para uso com contatores Bulletin 100-C e contatores de reversão Bulletin 104-C.


  • Proteção contra perda de fase
  • Compensação de temperatura ambiente
  • Classe de disparo 10/10A
  • Contatos auxiliares (1 N.A. e 1 N.F.)
  • Função de teste para contatos auxiliares
  • Modo de rearme manual/automático
  • Indicador de disparo
  • Solenoide de rearme remoto opcional e acessórios de rearme externo
  • Disponível apenas em configurações IEC
Controle e proteção do motor da ramificação
Controle e proteção do motor da ramificação
Controle e proteção do motor da ramificação
Nosso portfólio de controle e proteção de motor de ramificação é projetado e testado especificamente para facilitar seu trabalho. Com componentes que incluem disjuntores, contatores, relés de sobrecarga e acessórios, oferecemos uma solução personalizada para ajudar você a criar um projeto de máquina escalável.
Saiba mais
VÍDEO
Recursos dos relés de sobrecarga

Assista a este vídeo para saber mais sobre as diferenças e características de cada tipo de relé de sobrecarga eutético, bimetálico e sobrecarga eletrônica. 


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de soluções de proteção do motor 193-BR029_-EN-P
Folheto de controle de motores de alta eficiência IE3-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IE3IE3
  • Marcado CE
  • cULus — Arquivo Nº E33916; Guia NKCR
  • cULus — Arquivo Nº E33916; Guia NKCR7
  • Adequado para uso com motores IE3 (IEC 60034-30)
Conformidade com normas
  • CSA C22.2 Nº 14
  • IEC/EN 60947-1, -4-1, -5-1
  • UL508

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Disjuntor e proteção de carga
  5. Chevron LeftChevron Left Padrão bimetálico IEC 193-T1 CT
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.