Nossos disjuntores regionais Bulletin 188-J e 188-K são ideais para aplicações em nível de equipamento e condições ambientais extremas. Esses disjuntores oferecem tempo de interrupção rápido, resistência superior a choque e vibração. Esses produtos receberam certificações regionais e estão disponíveis apenas na China e na Europa.
- Produtos
- visão geral
- Documentação
- Certificações
Produtos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
visão geral
- Inclui disjuntores de 0.5–63 A
- Disponível em versões de 1(+N)-polo, 2-polo, 3(+N)-polo e 4-polo
- Inclui curvas de disparo B, C e D
- Conexões reversíveis de linha e carga
- Condições ambientais com faixa de temperatura em operação de −25–+55 °C (−13–+131 °F)
Você também pode se interessar por
Documentação
| Miscellaneous | Publicação |
|---|---|
| Folheto de proteção de disjuntor para sistemas de automação | 140G-BR001_-EN-P |
Certificações
Certificações
- Certificado CCC
- Marcado CE
- Compatível com restrição de substâncias perigosas
- Certificado VDE
Conformidade com normas
- EN 60898-1
- GB 10963
As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso site de Certificação de produto para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.