Loading

Dispositivo de comutação de proteção do motor 140ME

Nossos dispositivos de comutação de proteção do motor (MPSD) Bulletin 140ME fornecem conectividade em rede Ethernet e proteção contra curto-circuito magnético e sobrecarga térmica de até 40 A.
Loading
  1. Produtos
  2. Visão geral
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
Visão geral
  • Disjuntor de proteção do motor do circuito 140ME
Disjuntor de proteção do motor do circuito 140ME
Chevron LeftChevron Left
Disjuntor de proteção do motor do circuito 140ME
Chevron LeftChevron Left
Logotipo da Allen-Bradley

Nossos dispositivos de comutação de proteção do motor 140ME aprimoram a proteção do circuito de ramificação ao integrar a capacidade de desconexão, proteção magnética contra curto-circuito, proteção eletrônica contra sobrecarga e controle manual do motor em uma única unidade. Como parte de nosso portfólio de controle do motor e proteção de ramificação, o 140ME suporta uma arquitetura coordenada e simplificada que otimiza o espaço no painel sem sacrificar a acessibilidade ou a segurança. Com a integração da solução EtherNet/IP no gabinete por meio de um módulo de comunicação do contator 100‑E, esses dispositivos podem fornecer diagnóstico em tempo real, integridade do dispositivo, monitoração e manutenção preditiva.


140ME-D9EE

  • Funções de proteção e controle até 40 A
  • Proteção magnética contra curto-circuito ​
  • Proteção eletrônica contra sobrecarga​
  • Comutação (manual)​​
  • Faixa de ajuste de FLA mais ampla
  • Classe de disparo selecionável 10 e 20​
  • Acessórios eletromecânicos comuns com 140MT

140ME-D9EE

  • Funções de proteção e controle até 40 A
  • Proteção magnética contra curto-circuito ​
  • Proteção eletrônica contra sobrecarga​
  • Comutação (manual)​​
  • Faixa de ajuste de FLA mais ampla
  • Classe de disparo selecionável 10 e 20​
  • Acessórios eletromecânicos comuns com 140MT ​
  • Funcionalidades avançadas adicionais:
  • Conexão com a solução EtherNet/IP no painel​
  • Conexão com o novo módulo funcional de relé de sobrecarga​
  • Acessórios eletrônicos comuns com o relé de sobrecarga eletrônico E100
Controle e proteção do motor da ramificação
Controle e proteção do motor da ramificação
Controle e proteção do motor da ramificação
Nosso portfólio de controle e proteção de motor de ramificação é projetado e testado especificamente para facilitar seu trabalho. Com componentes que incluem disjuntores, contatores, relés de sobrecarga e acessórios, oferecemos uma solução personalizada para ajudar você a criar um projeto de máquina escalável.
Saiba mais

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto do Sistema de Componentes Modulares CMPNTS-BR003_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Disjuntor e proteção de carga
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositivo de comutação de proteção do motor 140ME
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.