Loading
Solução EtherNet/IP™ em painel
Novo produto

Solução EtherNet/IP™ em painel
Allen-Bradley

A solução EtherNet/IP no painel é um conversor de protocolos com custo otimizado que interliga componentes fisicamente conectados, viabilizando a plena conectividade de dados e aprimorando a eficiência em projetos modernos de painel de controle.
  1. Product Selection
  2. Visão geral
  3. Documentação
Open All Close All
Product Selection
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
Visão geral

Reimagine o projeto de seu painel de controle

Componentes tradicionais no painel, como partidas de motor e botões pulsadores, convencionalmente eram conectados porque não havia um método de conexão Ethernet simples e com custo otimizado. Até hoje.

Nossa solução EtherNet/IP™ no painel torna a rede industrial mais eficiente ao oferecer um cabo compacto de mídia plana com 7 condutores que melhora a comunicação entre os dispositivos, facilita a manutenção rápida e simplifica a instalação, resultando em uma redução de até 80% no tempo de fiação.


eBook da solução EtherNet/IP™ no painel
Vídeo com lapso de tempo da instalação da solução de ethernet/ip no painel
eBook
eBook da solução EtherNet/IP™ no painel

Saiba como a solução EtherNet/IP™ no painel foi desenvolvida para simplificar a fiação, economizar espaço e facilitar a configuração. Apoiada por padrões globais de Ethernet e integração transparente com o ecossistema Logix da Rockwell Automation, esta solução é um alicerce para aplicações modernas do sistema de controle.

Baixe agora mesmo

Prepare-se para o futuro sem interrupções

Essa solução utiliza o protocolo industrial EtherNet, denominado EtherNet/IP, que é um padrão amplamente adotado para aplicações de automação industrial em tempo real, permitindo que dispositivos como controladores, sensores, atuadores e IHMs se comuniquem em uma rede Ethernet comum.

Ao contar com a tecnologia Ethernet de par único (SPE) , os usuários podem tomar decisões em tempo real, impulsionar o desempenho geral e otimizar a eficiência do sistema ao gerenciar a energia e a transmissão de dados em um único cabo.


Otimize seus componentes industriais e amplie a conectividade em rede

O crescimento não deve ser limitado por sua infraestrutura. Essa solução foi projetada para expansibilidade, adaptando-se às suas necessidades em evolução sem comprometer o desempenho. Considerando que a Ethernet se tornou o padrão da indústria, ao escolher a solução EtherNet/IP no painel, você poderá garantir compatibilidade e capacidade de atualização a longo prazo sem retrabalhar todo o seu sistema.

“A solução EtherNet/IP no painel aumentará nossa produtividade. Ao ampliar esse conceito para um grande centro de controle de motores ou painéis com grande quantidade de cabos, o impacto no processo de montagem será enorme.”

Carlos Leopoldo - Diretor comercial, Volga

A Volga reduz o tempo de conexão da fiação do painel de controle em 66%
A Volga reduz o tempo de conexão da fiação do painel de controle em 66%
Estudo de caso
Estudo de caso
A Volga reduz o tempo de conexão da fiação do painel de controle em 66%
O parceiro integrador de sistemas da Rockwell Automation simplifica o projeto e a implantação de painéis com a recém-lançada solução em gabinete EtherNet/IP™.
Ler agora

Projete um painel de controle mais sustentável

A solução EtherNet/IP no painel otimiza a eficiência dos recursos por meio da integração total e da troca de dados em tempo real, reduzindo o desperdício, simplificando a produção e diminuindo o impacto ambiental na fabricação e no descarte. Ao implementar essa nova solução, você pode minimizar o uso de fiação e cobre ao consolidar as conexões de controle elétrico em um único cabo de rede, permitindo que os dispositivos se conectem em uma infraestrutura unificada e diminuam consideravelmente a necessidade de fiação separada para cada componente.

Economia expressiva, validada por um estudo global

Observaram até:

50%
de redução no tempo de teste
30%
de redução do tempo de engenharia de projeto

*Conforme testado pela Volga, integradora de sistemas da Rockwell Automation, usando um painel de tamanho médio (definido como partidas de motor 4-1)

Acelere sua produção com o poder da inovação

Configuração simplificada do painel

Ao conectar componentes no painel com um único cabo, a instalação é mais simples e menos propensa a erros.

Expansibilidade

A solução EtherNet/IP no painel foi projetada para acompanhar o crescimento de suas operações, respaldando a expansão conforme necessário. Considerando que a Ethernet/IP se tornou o padrão da indústria, ao escolher a solução EtherNet/IP no painel, você poderá garantir compatibilidade e capacidade de atualização a longo prazo sem retrabalhar todo o seu sistema.

Fiação reduzida

Os projetos convencionais de painel de controle geralmente exigem conexões físicas extensas. A solução EtherNet/IP no painel simplifica o processo ao permitir que você use um único cabo de mídia plana tanto para o controle quanto para os dados, reduzindo a complexidade e o custo.

Capacidade peer to peer

A solução EtherNet/IP no painel permite monitoração e controle abertos, usando a capacidade peer to peer para distribuir a lógica de controle para componentes no painel, em vez de centralizá-la no controlador. Isso facilita o gerenciamento de vários dispositivos e sistemas em sua aplicação, além de assegurar controle local caso seu CLP seja desconectado.

Desempenho aprimorado

A comunicação avançada viabilizada pelo protocolo EtherNet/IP ajuda a melhorar o fluxo de dados e a eficiência operacional. Ao consolidar o controle e os dados em uma única rede Ethernet, essa solução contribui para reduzir a complexidade de seu sistema, ampliando a confiabilidade da linha de produção, além de acelerá-la.

Sustentabilidade

A solução EtherNet/IP no painel permite que os dispositivos se conectem através de uma infraestrutura unificada, combinando energia e dados em um único cabo. Isso reduz a necessidade de fiação separada de componentes individuais, o que otimiza o uso de recursos e minimiza o desperdício.

Simplifique a jornada de seu projeto

A experiência proporcionada pelo Studio 5000 Logix Designer permite que você configure facilmente seu programa e mantenha os dispositivos do sistema de controle em um ambiente unificado e acessível.

Por meio do Logix Designer, você pode configurar e comissionar a solução EtherNet/IP no painel usando um conjunto coeso de ferramentas, que inclui Add-On Profiles (AOPs) no nível do dispositivo, para acessar dispositivos e dados de rede com rapidez.

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
O Studio 5000 Logix Designer® é um ambiente de programação intuitivo que permite aos usuários trabalhar em colaboração para projetar e manter sistemas.
Saiba mais

Controle e proteção do motor da ramificação
Controle e proteção do motor da ramificação
Controle e proteção do motor da ramificação
Nosso portfólio de controle e proteção de motor de ramificação é projetado e testado especificamente para facilitar seu trabalho. Com componentes que incluem disjuntores, contatores, relés de sobrecarga e acessórios, oferecemos uma solução personalizada para ajudar você a criar um projeto de máquina escalável.
Saiba mais

Simples. Expansível. Certificada.

Controlar e proteger motores de ramificação de modo eficiente é algo fundamental para qualquer operação industrial. Assegurar que os motores operem com desempenho de pico para segurança e eficiência ajuda a evitar interrupções não programadas, reduzir custos de energia e aumentar a produtividade geral.

Descubra como a solução EtherNet/IP no painel se integra ao portfólio de controle e proteção de motores de ramificação, incluindo 100-E, 140ME, 140MT e E100.


Você também pode se interessar por:

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Especificações do Sistema EtherNet/IP no painel 1834-TD001_-EN-P
User Manuals Publicação
Manual do usuário do sistema EtherNet/IP no painel 1834-UM001_-EN-P
Product Profiles Publicação
eBook da solução EtherNet/IP™ no painel 1834-SP001_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Sistema EtherNet/IP no painel: instalação do conversor de protocolos 1834-PC001_-EN-P
Sistema EtherNet/IP no painel: instalação dos módulos de interface de comunicação do contator 1834-PC004_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de rede industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Solução EtherNet/IP™ em painel
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.