Loading

Operadores redondos 800F 22 mm
Allen-Bradley

Nossa família de operadores redondos de 22 mm cód. cat. 800F atende a especificações de desempenho exigentes.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(291)
(645)
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
  • Operadores redondos 800f 22 mm
Operadores redondos 800f 22 mm
Chevron LeftChevron Left
Operadores redondos 800f 22 mm
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossa família de operadores redondos de 22 mm cód. cat. 800F atende a especificações de desempenho exigentes. Usamos técnicas de modelagem sólida de última geração e análise de elementos finitos para otimizar a durabilidade e o desempenho de nossos botões pulsadores.


O portfólio 800F agora oferece uma ampla gama de produtos com classificação IP69K.

Os produtos com classificação IP69K fornecem proteção de entrada contra jatos de líquido de alta pressão e alta temperatura. Os produtos com essa classificação facilitam para os clientes com aplicações que exigem jatos de líquido, para que possam fazê-lo com confiança.

Os produtos a seguir estão em conformidade com a ISO 20653 (substitui a DIN 40050 Parte 9) para IP69K e IEC 60529 para todas as outras classificações IP.

Operadores com classificação IP69K

Estações montadas com classificação IP69K

800FD-MT44*

800FP-F*

800FP-F* & 800F-AB7    

800FP-LF* 

800FP-E* 

800FP-E* & 800F-ABE7  

800FP-LE*

800FP-FA*

800FP-LFA*

800FP-G*

800FP-P*

800FP-MT3*

800FP-MT4*

800FP-LMT4*

800FP-MT6*

800FP-LMT6*

800FP-LMP3*

800FP-MP4*

800FP-LMP4*

800FP-MM4*

800FP-LMM4*

800FP-MM6*

800FP-LMP6*

800FP-MP9*

800FP-LMP9*

800FP-U2*

800FP-LU2*

800FP-U3*

800FP-MM9*

800FP-POT*

800F-1YMD  & 800F-ALC2 (1 un.)  & Operadores com classificação IP69K

800F-2PM  & 800F-ALC2 (2 un.)  & Operadores com classificação IP69K

800F-3PM  & 800F-ALC2 (3 un.)  & Operadores com classificação IP69K

800F-4PM  & 800F-ALC2 (4 un.)  & Operadores com classificação IP69K

800F-6PM  & 800F-ALC2 (6 un.)  & Operadores com classificação IP69K

800F-AHA1

800F-1YMD51, 800F-1YMD52 & 800F-1YMD81

800F-1YP1

800F-1YP2

800F-1YP3

800F-1YP7

800F-1YP8

800F-1YM1

800F-1YM2

800F-1YM3

800F-1YM7

800F-1YM8

800F-1YML1

800F-1YML2

800F-1YML3

800F-1YMD51

800F-1YMD52

800F-1YMD81
  • Furo de montagem de 22.5 mm
  • Operadores plásticos 800FP
    • IP69K (operadores selecionados e estações montadas)
    • IP65/66, Tipo 4/4X/13
    • Termoplásticos de grau de engenharia
    • Resistente a produtos químicos para ambientes desfavoráveis
  • Operadores metálicos 800FM
    • IP65/66, Tipo 4/13
    • Construção metálica fundida
    • Revestido em cromo

Operadores de botão pulsador 800F

  • Ação momentânea ou alternada
  • Iluminado ou não iluminado
  • Tampas de legenda moldadas em duas cores, niveladas ou estendidas
  • Operadores de luz piloto
  • Multioperadores

Operadores de chave seletora 800F

  • 2-, 3- e 4-posições
  • Iluminado ou não iluminado
  • Mantido ou retorno por recuo de mola
  • Chaves seletoras com chave

Operadores de parada de emergência 800F

  • 30 e 40 mm
  • Iluminado ou não iluminado
  • Gire para liberar ou liberação por chave
  • Cogumelo ou meio domo

Operadores especiais 800F

  • Chave seletora ou chave de alternância
  • Sinalizador de montagem em painel
  • Botão de reset
  • Potenciômetro de volta única

Gabinetes 800F

  • Trava ou montagem de base
  • Amarelo ou cinza
  • Plástico ou alumínio

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto do botão pulsador código de catálogo 800F 800F-BR001_-EN-P
Folheto de paradas de emergência e chaves de habilitação GLSAFE-BR004_-EN-P
Certificações
Certificações
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL MarkedUL Marked
UL RecognizedUL Recognized
  • CCC
  • CE
  • CSA
  • UL
  • UR
Conformidade com as normas
  • EN 60947-1
  • EN 60947-5-1
  • EN 60947-5-5
  • EN ISO 13850
  • NEMA ICS-5
  • UL 508

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Botões pulsadores e dispositivos de sinalização
  5. Chevron LeftChevron Left Operadores redondos 22 mm 800F
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.