Loading

Contatores padrão IEC
Allen-Bradley

Nossa linha de contatores Bulletin 100-C oferece um design de alto desempenho e economia de espaço em contatores de 9–97 A. Esses contatores de baixo consumo de energia são projetados para controlar motores e outras cargas.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(213)
(1070)
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
  • Contatores padrão IEC
Contatores padrão IEC
Chevron LeftChevron Left
Contatores padrão IEC
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossa linha de contatores Bulletin 100-C oferece um design de alto desempenho e economia de espaço em contatores de 9–97 A. Esses contatores de baixo consumo de energia são projetados para controlar motores e outras cargas.


Visão geral

  • Atende aos requisitos das normas IEC, UL e CSA
  • Oferece acessórios comuns para todos os tamanhos de contator
  • Inclui terminações de bobina reversíveis (lado da linha ou lado da carga)
  • Fornece proteção contra toque acidental com os dedos IP2X
  • Compatível com restrição de substâncias perigosas
  • Inclui supressão de transiente incorporada com bobinas CC
  • Fornece montagem frontal e lateral de contatos auxiliares
  • Inclui módulos de temporização eletrônicos e pneumáticos
  • Inclui módulos de controle montados em bobina que economizam espaço
  • Fornece terminações de bobina reversíveis (lado da linha ou lado da carga)
Controle e proteção do motor da ramificação
Controle e proteção do motor da ramificação
Controle e proteção do motor da ramificação
Nosso portfólio de controle e proteção de motor de ramificação é projetado e testado especificamente para facilitar seu trabalho. Com componentes que incluem disjuntores, contatores, relés de sobrecarga e acessórios, oferecemos uma solução personalizada para ajudar você a criar um projeto de máquina escalável.
Saiba mais

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto de contator IEC 100C-PP002_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de controle de motores de alta eficiência IE3-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CCC MarkChina Compulsory Certificate
IE3IE3
  • Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
  • cULus listado (Arquivo Nº E3125, Guia NLDX)
  • cULus listado (Arquivo Nº E3125, Guia NLDX7)
  • CCC
  • Adequado para uso com motores IE3 (IEC 60034-30)
Conformidade com normas
  • UL 508/UL 60947-4-1
  • CSA C22.2 Nº 14/CAN/CSA C22.2 Nº 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • Atende às restrições de materiais para a Diretriz de restrição de substâncias perigosas da União Europeia 2011/65/EU
  • Coordenação IEC 60947 Tipo "2"

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor, contatores, partidas suaves, CCMs
  5. Chevron LeftChevron Left Contatores padrão IEC
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.