Loading

193 IEC E300 Relés
Allen-Bradley

Nosso Boletim 193/592 E300™ (em rede) e E200™ (não em rede) oferecem projeto modular, opções de comunicação, informação de diagnóstico, fiação simplificada e integração à tecnologia Logix.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(44)
(17)
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
  • Relés 193 IEC E300
Relés 193 IEC E300
Chevron LeftChevron Left
Relés 193 IEC E300
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos Relé de sobrecarga eletrônico E300™ (em rede) e E200™ (sem rede) cód. cat. 193/592 são as tecnologias mais recentes para proteção contra sobrecarga. O projeto modular, as opções de comunicação, a informação de diagnóstico, a fiação simplificada e a integração ao Logix os tornam a sobrecarga ideal para aplicações de controle do motor em um sistema de automação.


  • Inclui controle inteligente de motor (EtherNet/IP, DeviceNet e opções não em rede disponíveis)
  • Oferece solução modular com ampla faixa de corrente e classe de desarme ajustável
  • Fornece informação de diagnóstico aprimorada para aplicações monofásicas e trifásicas
  • Inclui E/S integrada (Expansão de E/S adicional disponível)
  • Oferece fiação simplificada e fácil integração ao Logix
  • Oferece a capacidade de personalizar o Relé de sobrecarga eletrônico E300 selecionando um de cada um dos seguintes módulos: 
    • 193-ECM Módulo de comunicação E300/E200
    • 193-EIO Módulo de controle E300/E200
    • 193-ESM ou 592-ESM Módulo de detecção E300/E200
Controle e proteção do motor da ramificação
Controle e proteção do motor da ramificação
Controle e proteção do motor da ramificação
Nosso portfólio de controle e proteção de motor de ramificação é projetado e testado especificamente para facilitar seu trabalho. Com componentes que incluem disjuntores, contatores, relés de sobrecarga e acessórios, oferecemos uma solução personalizada para ajudar você a criar um projeto de máquina escalável.
Saiba mais
Folheto virtual do Relé de sobrecarga eletrônico E300

Explore os diagramas e vídeos do Folheto virtual do Relé de sobrecarga eletrônico E300 para saber como simplificar sua arquitetura, reduzir o tempo de parada não programada e proteger seus ativos.

FAÇA O DOWNLOAD AGORA

Comparação de produtos

Recursos de proteção
Bimetálico
E1 Plus
E200
Relé de sobrecarga eletrônico E300
Sobrecarga ✓ ✓ ✓ ✓
Perda de fase   ✓ ✓ ✓
Falha à terra   ✓ ✓ ✓
Desequilíbrio de corrente ✓   ✓ ✓
Travamento   ✓ ✓ ✓
Sobretensão/subtensão     ✓ ✓
Desequilíbrio de tensão     ✓ ✓
Sobrepotência/subpotência     ✓ ✓
Recursos de diagnóstico        
% Full Load Amperes (FLA)   ✓ ✓ ✓
% utilização da capacidade térmica (TCU)   ✓ ✓ ✓
Tensão     ✓ ✓
Potência     ✓ ✓
Energia     ✓ ✓
Recursos de integração        
DeviceLogix™ software     ✓ ✓
Controlador Logix   ✓   ✓
Connected Components Workbench™ software     ✓  
Rede EtherNet/IP™   Expansão opcional   Incorporada (porta dupla)
Rede DeviceNet™   Expansão opcional   Incorporada (porta única)
Método de programação local   EtherNet/IP™ ou DeviceNet™* USB Tipo B* EtherNet/IP™ ou DeviceNet™*

Informação adicional

Como controlar um motor elétrico quando a rede de comunicação falha
Como controlar um motor elétrico quando a rede de comunicação falha
BLOG
BLOG
Como controlar um motor elétrico quando a rede de comunicação falha
Existem muitas vantagens em um sistema de controle do motor baseado em rede, mas o que acontece quando essa rede falha?
Leia agora

O que é uma sobrecarga e por que você precisa de uma? Em ROK Talk on Industrial Components Episode 1, Paul e Bill entrevistam o Portfolio Manager, Jerry Watkins, para ouvir sua experiência sobre sobrecargas, incluindo como elas funcionam, por que são importantes e como escolher a sobrecarga certa para sua aplicação.

Novas dimensões, fiação e layout do painel são partes temidas da substituição de produto legado. Em ROK Talk on Industrial Components Episode 3, Amanda Eason descreve como você pode substituir um E3 Plus pelo E300 em 3 etapas fáceis.


Ferramentas e recursos

Firmware
Ferramentas
Firmware

Visite nosso recurso on-line para encontrar o firmware mais recente para os relés E300/E200.

Começar
Ferramenta de integração de Add-on Profile
Ferramentas
Ferramenta de integração de Add-on Profile

Use esta ferramenta de integração E300 para integração com RSLogix 5000 e ambiente Studio 5000.

Começar
Software
FactoryTalk EnergyMetrix software

Use o FactoryTalk® EnergyMetrix™ software para monitorar, analisar, gerenciar, imprimir e salvar dados do dispositivo de monitoração de energia com seu Relé de sobrecarga eletrônico E300 Plus.

Saiba mais

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Especificações do Relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 193-TD006_-EN-P
Instruções de instalação Publicação
Instalação de relé de sobrecarga eletrônico E300 193-IN080_-EN-P
User Manuals Publicação
Manual do usuário do Relé de sobrecarga eletrônico E300 193-UM015_-EN-P
Manual do usuário do módulo de configuração de parâmetros/Relé de sobrecarga eletrônico E200 193-UM017_-EN-P
Program Guides Publicação
Técnica de aplicação DeviceLogix Technology for Industrial Applications 193-AT001_-EN-P
Como controlar um motor elétrico quando a rede de comunicação falha? Técnica de aplicação CMPNTS-AT001_-EN-P
Product Profiles Publicação
Perfil de migração de Relé de sobrecarga eletrônico E3/E3 Plus para Relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 MIGRAT-PP042_-EN-P
White Paper de proteção de motor de baixa tensão 193-WP008_-EN-P
Relatório técnico sobre a implantação de transformadores de corrente em aplicações superiores a 200 A 193-WP009_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto da família de soluções de proteção de motor 193-BR029_-EN-P
Folheto de controle de motores de alta eficiência IE3-BR001_-EN-P
Especificações de aquisição do Relé de sobrecarga eletrônico E300 193-SR001_-EN-P
Certificações
Certificações
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
China RoHS 25China RoHS 25
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IE3IE3
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • Marca CE
  • RCM (anteriormente C-tick)
  • cULus listado — Arquivo Nº E14840; Guias Nº NKCR, NKCR7
  • Adequado para uso com motores IE3 (IEC 60034-30)
  • Capaz de SIL 2 – IEC 61508:2010 Partes 1–7 (somente com módulo de controle Série B)
  • ABS
  • CCC
  • KCC
  • Período de uso de proteção ambiental 25 (restrição de substâncias perigosas da China)
Conformidade com normas
  • CSA C22.2, Nº 60947-4-1
  • EN 60947-4-1
  • UL 60947-4-1
  • GB/T 14048.4-2010
  • IEC 61508
  • IEC 61511
  • SJ/T 11364, GB/T 26572, SJ/Z 11388

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Disjuntor e proteção de carga
  5. Chevron LeftChevron Left Relés 193 IEC E300
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.