Loading

193-K IEC miniatura bimetálica
Allen-Bradley

Nossos relés de sobrecarga bimetálicos miniatura IEC Bulletin 193-K são projetados para uso com os contatores Bulletin 100-K e os contatores de reversão Bulletin 104-K. Esses relés de sobrecarga térmicos incluem um mecanismo diferencial para sensibilidade a condições de perda de fase.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(8)
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
  • Miniatura bimetálica IEC 193-k
Miniatura bimetálica IEC 193-k
Chevron LeftChevron Left
Miniatura bimetálica IEC 193-k
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos relés de sobrecarga bimetálicos miniatura IEC Bulletin 193-K são projetados para uso com Bulletin 100-K Contactors e Bulletin 104-K Reversing Contactors. Esses relés de sobrecarga térmicos incluem um mecanismo diferencial para sensibilidade a condições de perda de fase.


  • Fornece proteção padrão para motores CA e CC
  • Fornece sensibilidade à perda de fase
  • Inclui compensação de temperatura ambiente
  • Inclui classe de desarme 10A
  • Oferece botão de reset manual/automático
  • Inclui funcionalidade de liberação de teste
  • Inclui um botão de parada
  • Inclui um indicador de desarme
  • Oferece chaves auxiliares (1 N.A. e 1 N.F.)
  • Disponível apenas em configurações IEC
Controle e proteção do motor da ramificação
Controle e proteção do motor da ramificação
Controle e proteção do motor da ramificação
Nosso portfólio de controle e proteção de motor de ramificação é projetado e testado especificamente para facilitar seu trabalho. Com componentes que incluem disjuntores, contatores, relés de sobrecarga e acessórios, oferecemos uma solução personalizada para ajudar você a criar um projeto de máquina escalável.
Saiba mais

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de soluções de proteção do motor 193-BR029_-EN-P
Folheto de controle de motores de alta eficiência IE3-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IE3IE3
  • Marcado CE
  • cULus (File No. E33916; Guide Nos. NKCR, NKCR7)
  • Adequado para uso com motores IE3 (IEC 60034-30)
Conformidade com normas
  • CSA C22.2 No.14
  • IEC/EN 60947-1, -4-1, -5-1
  • UL508

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Disjuntor e proteção de carga
  5. Chevron LeftChevron Left Miniatura bimetálica IEC 193-k
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.