Nossas chaves seccionadoras de segurança Bulletin 1494H Industrial e Bulletin 1494HL General Duty são projetadas para aplicações industriais e comerciais pesadas. A versão Bulletin 1494HL General Duty é projetada para aplicações comerciais leves ou residenciais. Ambas possuem certificação UL e são certificadas pela CSA, podendo também ser utilizadas em aplicações de chave seccionadora “at motor”.
- Produtos
- visão geral
- Documentação
- Certificações
Produtos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
visão geral
- Inclui lâminas de chave totalmente expostas
- Inclui manopla com travamento
- Oferece acessórios instalados em campo
- Para uso em aplicações internas e externas
- Oferece capacidades de chave de 30, 60, 100 e 200 A
- Perfil mais baixo requer menos espaço
- Para uso em aplicações internas e externas
- Gabinetes Tipo 1, 3R ou 12
- Orifícios de montagem internos para instalação que economiza tempo
- Inclui orifícios de eletroduto nos gabinetes Tipo 1 e 3R para conveniência de fiação
- Chave, mecanismo e manopla compatíveis com NFPA 79 estão sempre conectados, mesmo quando a porta está aberta
Você também pode se interessar por
Documentação
| Miscellaneous | Publicação |
|---|---|
| Folheto de chaves seccionadoras rotativas e com lâmina visível | 194R-BR001_-EN-P |
Certificações
Certificações
- Certificação CSA — Arquivo No. LR1234
- certificação UL — Arquivo No. E227497; Guia No. WIAXConformidade com as normas
- CSA C22.2 No. 4
- UL 98
- UL 508
As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso site de Certificação de produto para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.