Loading

Protetores de circuito eletrônico modular 1694
Allen-Bradley

Nossos protetores de circuito eletrônico modulares Bulletin 1694 protegem os circuitos secundários da fonte de alimentação de modo chaveado de 24 V DC contra curto-circuito ou sobrecarga. As versões habilitadas para IO-Link fornecem informações em tempo real sobre o status do seu sistema de controle.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(10)
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
  • Protetores de circuito eletrônico modulares 1694
Protetores de circuito eletrônico modulares 1694
Chevron LeftChevron Left
Protetores de circuito eletrônico modulares 1694
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos protetores de circuito eletrônico modulares Bulletin 1694 protegem os circuitos secundários da fonte de alimentação de modo chaveado de 24 V DC contra curto-circuito ou sobrecarga. As versões habilitadas para IO-Link fornecem informações em tempo real sobre o status do seu sistema de controle. Os módulos com apenas 12.5 mm de largura podem ser montados lado a lado, sem necessidade de acessórios adicionais. Eles vêm com terminais de encaixe que economizam tempo. Os módulos de proteção estão disponíveis em canal simples ou duplo no mesmo invólucro compacto. A linha compreende correntes nominais fixas de 1–10 A e uma versão de corrente ajustável.


O que há de novo?

Forneça níveis de corrente e tensão em tempo real com a tecnologia IO-Link

Ao escolher versões habilitadas para IO-Link dos protetores eletrônicos de circuito Bulletin 1694 e módulos de alimentação, você pode fornecer níveis de corrente e tensão em tempo real para qualquer canal de proteção ao seu sistema de controle. Isso significa que você pode obter informações antecipadas sobre quando os valores estão tendendo a sair das faixas normais e possivelmente intervir antes que uma falha interrompa seu processo. As comunicações IO-Link permitem o reset remoto ou o ajuste de faixa dos módulos de proteção do circuito.


  • Oferece circuitos certificados NEC Classe 2 [1–4 A]
  • Fornece indicador LED que fica amarelo e fornece um aviso visual quando a carga atinge 90 por cento da corrente de proteção do canal
  • Oferece terminais push-in que ajudam a reduzir o tempo de fiação
  • Ajuda a proteger tanto a fiação quanto as cargas
  • Permite montagem fácil lado a lado – nenhum acessório necessário
  • Montagem em trilho DIN
Podcast
Episódio 2: Proteção de circuito CC simplificada

Por que a proteção do circuito CC é importante e como utilizá-la? Essas perguntas são respondidas pelo gerente de produto Juerg Merki no ROK Talk sobre componentes industriais, Episódio 2.

Ferramentas
Calculadora de redução por temperatura Bulletin 1694

É importante considerar a temperatura ambiente durante a fase de projeto. Esta calculadora simula a redução de corrente (A) em função da temperatura. 

FAÇA O DOWNLOAD AGORA
Visão geral dos protetores de circuito eletrônico Bulletin 1694
VÍDEO
Visão geral dos protetores de circuito eletrônico Bulletin 1694

Nossos protetores de circuito são um sistema de estrutura modular, que consiste em módulos de alimentação, módulos de proteção e módulos de distribuição de alimentação. Este vídeo mostra como os componentes são montados em um trilho DIN e conectados uns aos outros.

Assista agora
Dispositivos inteligentes com tecnologia IO-Link
Produtos
Dispositivos inteligentes com tecnologia IO-Link

A tecnologia IO-Link é um protocolo de padrão aberto mundial que integra sensores e outros dispositivos de campo em nossa empresa conectada, conectando o dispositivo habilitado para IO-Link a um módulo mestre IO-Link.

Saiba mais
Demonstrações de proteção do circuito eletrônico
Demonstração
Demonstrações de proteção do circuito eletrônico

Explore esta demonstração interativa para comparar o desempenho dos módulos de proteção de circuito eletrônico Bulletin 1694 com os disjuntores termomagnéticos em vários cenários de falha em um circuito de controle.

Saiba mais

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Guia de seleção de circuito de controle e proteção de carga 1492-SG122_-EN-P
Instruções de instalação Publicação
Proteção do circuito eletrônico 1694 para instalação de 24 V DC 1694-IN002_-EN-E
Proteção do circuito eletrônico 1694 para 24 V DC com instalação IO-Link 1694-IN001_-EN-E
Product Profiles Publicação
Perfil do produto do módulo de proteção de circuito eletrônico 1694 1694-PP001_-EN-P
Relatório técnico do Módulo de Proteção de Circuito Eletrônico 1694 1694-WP001_-EN-P
Certificações
Certificações
China RoHS EChina RoHS E
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
EAC CertificationEAC Certification
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
  • Marcado CE
  • restrição de substâncias perigosas da China
  • EMC Marrocos
  • Certificado RCM
  • Marcado UKCA
  • Certificado EAC
  • Conforme restrição de substâncias perigosas
  • WEEE

Números de arquivo

  • cULus 508, Arquivo nº E56639
  • UL 2367, Arquivo nº E350272

Conformidade com normas

  • NEC Classe 2 (dispositivos selecionados)
  • UL 508 listado
  • UL 2367 reconhecido

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Disjuntor e proteção de carga
  5. Chevron LeftChevron Left Protetores de circuito eletrônico modulares 1694
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.