Loading

Dispositivos inteligentes com tecnologia IO-Link
Allen-Bradley

A tecnologia IO-Link é um protocolo de padrão aberto mundial que integra sensores e outros dispositivos de campo em nossa Connected Enterprise, conectando o dispositivo habilitado para IO-Link a um módulo mestre IO-Link.
Loading
  1. visão geral
  2. Documentação
Open All Close All
visão geral

O valor dos dispositivos inteligentes

Você pode fornecer dados de dispositivos inteligentes diretamente para um sistema de controle de maneira muito eficiente. A flexibilidade dos dispositivos compatíveis com IO-Link permite que as máquinas operem de forma mais eficaz, fornecendo diagnóstico e dados, incluindo um status detalhado da integridade da máquina, para melhorar a disponibilidade e aumentar a produtividade.

Os benefícios da tecnologia IO-Link incluem:

  • Redução de custos de inventário e operação
  • Aumento da disponibilidade/produtividade
  • Projeto, instalação, configuração e manutenção simplificados
  • Maior flexibilidade e expansibilidade
Sensores no IO-Link podem habilitar a Connected Enterprise®
VÍDEO
Sensores no IO-Link podem habilitar a Connected Enterprise®

Assista como sensores inteligentes com IO-Link podem habilitar máquinas inteligentes para a Connected Enterprise®.

Logotipo Allen-Bradley

Dispositivos habilitados para IO-Link

Os produtos habilitados para IO-Link oferecem recursos avançados e diagnóstico que só podem ser acessados por meio de um módulo mestre IO-Link. Esses dispositivos de campo funcionam como controles padrão quando não estão interligados a um sistema de controle habilitado para IO-Link, portanto, você pode estocar os mesmos dispositivos para aplicações de E/S padrão (SIO) e aplicações IO-Link. Isso simplifica o processo de seleção e reduz os custos de inventário.

 

Sensores

  • Sensores de uso geral de longo alcance 42AF
  • Sensores de uso geral RightSight 42EF
  • Sensores VisiSight 42JS e 42JT
  • Sensores de marca de registro em cores 45CRM
  • Sensores de medição de distância 45DMS
  • Sensores de medição a laser 45LMS
  • Sensores de matriz de luz polarizada 45PLA
  • Sensores ColorSight True Color 46CLR
  • Amplificador de fibra óptica para trilho DIN 46DFA
  • Identificação de frequência de rádio (RFID) de alta frequência 56RF
  • Sensores de pressão de estado sólido 836P
  • Sensores de temperatura de estado sólido 837T
  • Sensores tubulares miniatura 871C
  • Sensores de pacote plano miniatura 871FM
  • Sensores tubulares de aço inoxidável 871TM
  • Sensores ultrassônicos de saída analógica ou discreta 873P

Dispositivos de saída

  • 856T Control Tower Luzes de torre
  • Protetores eletrônicos de circuito modulares 1694

Mestres

  • Módulos de E/S PointMax 5034
  • Blocos de E/S ArmorBlock 5000 5032
  • Módulos de E/S ArmorBlock 1732
  • Módulos de E/S POINT I/O 1734
VÍDEO
E/S On-Machine™ ArmorBlock 5000

Descubra como nosso ArmorBlock 5000 I/O com tecnologia IO-Link pode ajudar a simplificar o tempo de engenharia e aumentar a agilidade operacional, mesmo em ambientes desfavoráveis.


Ferramentas e recursosAs ferramentas e recursos a seguir são voltados para ajudá-lo a identificar o dispositivo inteligente certo para sua aplicação.

Sensores inteligentes
Sensores inteligentes
Folheto interativo
Folheto interativo
Sensores inteligentes
Nossos sensores inteligentes são parte integral da The Connected Enterprise®. Aprenda como eles podem ajudar a otimizar sua fabricação, produção e manutenção.
Saiba mais
Dispositivos inteligentes industriais para máquinas inteligentes
Dispositivos inteligentes industriais para máquinas inteligentes
capacidade
capacidade
Dispositivos inteligentes industriais para máquinas inteligentes
Dispositivos inteligentes são componentes integrais de máquinas inteligentes e são o primeiro passo para capturar dados operacionais.
Saiba mais
Discover the Value of Industrial Smart Devices
Discover the Value of Industrial Smart Devices
visão geral
visão geral
Discover the Value of Industrial Smart Devices
Our smart devices are an integrated, scalable solution that offers new efficiencies and reduced total cost of ownership.
Saiba mais
Blocos de E/S ArmorBlock 5000
E/S ArmorBlock 5000 da Allen-Bradley, Bulletin 5032, família IO-Link master,
Produtos
Blocos de E/S ArmorBlock 5000

Projetado para uso em ambientes desfavoráveis, nosso ArmorBlock 5000™ I/O oferece a expansibilidade que ajudará a reduzir o tempo total de instalação e o custo e o tempo de parada não programada. Os blocos industrialmente reforçados oferecem classificação de até IP69K, três variantes de alimentação, opções de montagem flexíveis e portas IO-Link Classe A e Classe B.

Saiba mais

Módulos ArmorBlock I/O
ArmorBlock Allen-Bradley 1732 E/S
Produtos
Módulos ArmorBlock I/O

Nossos módulos ArmorBlock® I/O cód. cat. 1732D e 1732E fornecem E/S de baixo custo, reforçada, adequada para uso On-Machine. Esses módulos estão disponíveis para redes DeviceNet® e EtherNet/IP™ e são adequados para uso em aplicações de solda e aplicações de robô de fim de braço.

Saiba mais

Documentação
Product Profiles Publicação
Guia de referência rápida da solução integrada de sensor inteligente IOLINK-SP001
Miscellaneous Publicação
Folheto de Smart Sensors com IO-Link IOLINK-BR001
Especificações de aquisição de sistemas de sensores inteligentes integrados Smart Machine com IO-Link IOLINK-SR001_-EN-E
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de rede industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositivos inteligentes com tecnologia IO-Link
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.