Loading

Sensores pacote plano mini
Allen-Bradley

Nossos sensores Mini Flat Pack Bulletin 871FM apresentam invólucro de metal, e alguns modelos selecionados incluem invólucro e face totalmente em aço inoxidável para atender às necessidades de aplicações exigentes.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(9)
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
  • sensores mini pacote plano
sensores mini pacote plano
Chevron LeftChevron Left
sensores mini pacote plano
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sensores Mini Flat Pack Bulletin 871FM apresentam invólucro metálico, e alguns modelos selecionados incluem invólucro e face totalmente em aço inoxidável para atender às necessidades de aplicações exigentes. Esses sensores pacote plano miniatura são usados para detectar pequenas peças ou podem ser instalados onde o espaço é limitado.

  • Incorpora tecnologia IO-Link incorporada em sensores selecionados para ajudar a minimizar o tempo de inatividade e aumentar a produtividade
  • Oferece modelos robustos totalmente em aço inoxidável que proporcionam detecção com Fator-1 igual/sensibilidade igual e imunidade a campo de solda para aplicações exigentes
  • Oferece detecção de faixa estendida para versões metálicas, permitindo a montagem mais distante do alvo, o que reduz a chance de impacto e danos relacionados
  • Fornece uma faixa de frequências de comutação de até 5000 Hz
  • Inclui cabo, desconexão rápida e cabo flexível com estilos de conexão M8 ou M12
  • Oferece modelos com classificação IP67 e IP69K
  • As aplicações típicas incluem:
    • Automação
    • Processamento de alimentos
    • Manuseio de materiais
    • Embalagem
    • Aplicações de lavagem
    • Aplicações de solda e estamparia metálica

Informações adicionais

Sensores no IO-Link podem habilitar a Connected Enterprise®
Sensores no IO-Link podem habilitar a Connected Enterprise®

Assista como sensores inteligentes com IO-Link podem habilitar máquinas inteligentes para a Connected Enterprise®.

Assista agora
Tecnologia IO-Link
Tecnologia IO-Link

A tecnologia IO-Link é um protocolo de padrão aberto mundial que integra sensores em nossa Connected Enterprise® ao conectar o dispositivo habilitado para IO-Link a um módulo mestre IO-Link. Você pode fornecer dados do sensor diretamente a um sistema de controle de maneira muito eficiente. A flexibilidade dos sensores compatíveis com IO-Link permite que as máquinas operem de forma mais eficaz, fornecendo diagnóstico ao controlador. Além da detecção de produto, os sensores fornecem um status de integridade da máquina detalhado e preciso para melhorar a disponibilidade.

Começar
"O que tem na caixa?" – Vídeo dos sensores de proximidade indutivos de pacote plano metálico 871FM
"O que tem na caixa?" – Vídeo dos sensores de proximidade indutivos de pacote plano metálico 871FM

Este vídeo não apenas destaca o recurso avançado dos sensores de proximidade indutivos pacote plano metálico 871FM, mas também mostra o sensor sendo testado em aplicações reais da indústria.

Assista agora

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Especificações dos sensores de proximidade indutivo PROX-TD001_-EN-P
Instruções de instalação Publicação
Instalação do sensor de proximidade indutivo 802PR 802PR-IN001_-EN-P
Instalação do 802PR Type LA e Type XA Series C 802PR-IN002_-EN-P
Instalação de sensores de proximidade CA/CC de 2 fios 871F 871F-IN002_-EN-P
Instalação de sensores de proximidade 871F 871F-IN001_-EN-P
Instalação do sensor de proximidade indutivo estilo chave fim de curso CA/CC 871L 871L-IN001_-EN-P
Instalação do sensor de proximidade indutivo estilo chave fim de curso CC 871L 871L-IN002_-EN-P
Instalação do sensor de movimento de proximidade indutivo DC 871P 871P-IN003_-EN-P
Instalação de sensores de proximidade indutivo VersaCube 871P 871P-IN004_-EN-P
Instruções de montagem e fiação do sensor de proximidade VersaCube 871P 871P-IN002_-EN-P
User Manuals Publicação
Manual do usuário dos sensores de proximidade indutivos 871FM com interface IO-Link 871FM-UM001_-EN-P
Manual do usuário de sensores de proximidade indutivo de pacote plano metálico miniatura 871FM com IO-Link 871FM-UM002_-EN-P
Manual de interface de sensor de proximidade indutivo, ultrassônico e capacitivo/controlador programável 871-WD001_-EN-E
Product Profiles Publicação
Perfil do produto de expansão do sensor de proximidade miniatura Bulletin 871 871FM-PP002_-EN-P
Perfil do produto de sensores indutivos pacote plano miniatura Bulletin 871FM 871FM-PP001_-EN-P
Guia de referência rápida da solução integrada de sensor inteligente IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
Formulário de registro de garantia vitalícia de sensor de proximidade PROX-SB001_-EN-P
Certificações
 
Certificações
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Pacote plano mini 871FM lavável
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.