Loading

Sensores fotoelétricos a laser de medição de médio a distância longa
Allen-Bradley

Esses sensores são excelentes para soluções de médio a distância longa.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(1)
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
  • Sensor retangular preto Allen-Bradley com lente vermelha.
Sensor retangular preto Allen-Bradley com lente vermelha.
Chevron LeftChevron Left
Sensor retangular preto Allen-Bradley com lente vermelha.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sensores de medição a laser Bulletin 45LMS oferecem uma excelente solução de medição de distância média a distância longa. Disponível em três faixas, esse sensor utiliza o princípio de Time of Flight (ToF) e possui um ponto de feixe relativamente pequeno, mesmo a uma distância de 50 m (164′).


  • Incorpora o protocolo de comunicação IO-Link incorporado para ajudar a minimizar o tempo de parada não programada e aumentar a produtividade
  • Sensores habilitados para IO-Link oferecem recursos avançados e diagnóstico, incluindo Configuração Automática de Dispositivo, múltiplos perfis, tendências, tags descritivos e parâmetros específicos do dispositivo
  • Inclui faixa difusa: 8 m (26.2″) — Classe 1 laser; 15 m (49.2″) — Classe 2 laser
  • Oferece faixa do modelo retrorrefletivo: 50 m (164″)
  • Inclui uma saída discreta (1 × NPN/PNP) e uma saída analógica (1 × 4–20 mA)
  • Precisão de 24 mm (0.98″)
  • Fornece tempo de resposta rápido de 10 ms

Os sensores de medição a laser Bulletin 45LMS são adequados para aplicações de detecção/medição de distância longa, incluindo:

  • Controle de diâmetro e web
  • Medição de distância
  • Monitoração de nível
  • Presença/ausência de distância longa de separação
  • Verificação de posição de material
  • Posicionamento de peças
  • Medição de nível de pilha
  • Medição de espessura
Informações adicionais
Sensores no IO-Link podem habilitar a Connected Enterprise®
Sensores no IO-Link podem habilitar a Connected Enterprise®

Assista como sensores inteligentes com IO-Link podem habilitar máquinas inteligentes para a Connected Enterprise®.

Assista agora
Tecnologia IO-Link
Tecnologia IO-Link

A tecnologia IO-Link é um protocolo de padrão aberto mundial que integra sensores em nossa Connected Enterprise® ao conectar o dispositivo habilitado para IO-Link a um módulo mestre IO-Link. Você pode fornecer dados do sensor diretamente a um sistema de controle de maneira muito eficiente. A flexibilidade dos sensores compatíveis com IO-Link permite que as máquinas operem de forma mais eficaz, fornecendo diagnóstico ao controlador. Além da detecção de produto, os sensores fornecem um status de integridade da máquina detalhado e preciso para melhorar a disponibilidade.

Começar

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto do sensor de medição a laser Bulletin 45LMS com IO-Link 45LMS-PP002_-EN-P
Guia de referência rápida da solução integrada de sensor inteligente IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
  • cULus listado
  • IO-Link
  • Marcado UKCA para todos os regulamentos aplicáveis
  • certificação UL

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores fotoelétricos laser de medição de distância média a distância longa
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.