Loading

Sensores True Color ColorSight
Allen-Bradley

Esses sensores de cor verdadeira apresentam tecnologia de correção de distância que confirma a detecção de cor consistente em alcances de até 65 mm.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(2)
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
  • Sensor retangular prateado com face de detecção lateral e tela LCD incorporada na parte superior, 2 indicadores LED estáticos e 3 botões de ajuste
Sensor retangular prateado com face de detecção lateral e tela LCD incorporada na parte superior, 2 indicadores LED estáticos e 3 botões de ajuste
Chevron LeftChevron Left
Sensor retangular prateado com face de detecção lateral e tela LCD incorporada na parte superior, 2 indicadores LED estáticos e 3 botões de ajuste
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sensores ColorSight™ 46CLR de cor verdadeira apresentam tecnologia de correção de distância com patente pendente que confirma a detecção de cor consistente em distâncias de até 65 mm (2.6″). Os recursos adicionais incluem armazenamento interno de até sete cores e nove níveis de tolerância ajustável para flexibilidade ideal de aplicação.


  • Inclui três modelos para atender às suas necessidades:
    • Supressão de brilho
    • Tamanho de ponto pequeno (para detecção de objeto pequeno)
    • Longo alcance
  • Fornece tecnologia de correção de distância incorporada que confirma detecção de cor consistente
  • Armazena internamente até sete cores no modo de correspondência de cor e cores ilimitadas usando IO-Link quando conectado a controladores CompactLogix™
  • Permite acesso a valores reais de cor RGB e intensidade usando IO-Link
  • Apresenta nove níveis de tolerância ajustável, o que proporciona flexibilidade adicional na instalação
  • Inclui três saídas discretas com PNP/NPN automático
  • Inclui gabinetes classificados como IP67 e IP69 de zinco fundido
  • Oferece protocolo de comunicação IO-Link 1.1 incorporado

Informações adicionais

Sensores no IO-Link podem habilitar a Connected Enterprise®
Sensores no IO-Link podem habilitar a Connected Enterprise®

Assista como sensores inteligentes com IO-Link podem habilitar máquinas inteligentes para a Connected Enterprise®.

Assista agora
Tecnologia IO-Link
Tecnologia IO-Link

A tecnologia IO-Link é um protocolo de padrão aberto mundial que integra sensores em nossa Connected Enterprise® ao conectar o dispositivo habilitado para IO-Link a um módulo mestre IO-Link. Você pode fornecer dados do sensor diretamente a um sistema de controle de maneira muito eficiente. A flexibilidade dos sensores compatíveis com IO-Link permite que as máquinas operem de forma mais eficaz, fornecendo diagnóstico ao controlador. Além da detecção de produto, os sensores fornecem um status de integridade da máquina detalhado e preciso para melhorar a disponibilidade.

Começar

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto do sensor ColorSight True Color Bulletin 46CLR 46CLR-PP001_-EN-P
Guia de referência rápida da solução integrada de sensor inteligente IOLINK-SP001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • cULus listado
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e chaves
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores ColorSight de cor verdadeira
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.