Loading

Sensores de temperatura de estado sólido
Allen-Bradley

Nossos sensores de temperatura de estado sólido cód. cat. 837T são capazes de medir a temperatura em líquidos, gases e vapores de −50–250 °C (−58–482 °F).
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(3)
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
  • sensores de temperatura de estado sólido
sensores de temperatura de estado sólido
Chevron LeftChevron Left
sensores de temperatura de estado sólido
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sensores de temperatura de estado sólido Bulletin 837T são capazes de medir a temperatura em líquidos, gases e vapores de −50–250 °C (−58–482 °F). Esses sensores oferecem um invólucro robusto e resistente à corrosão e estão disponíveis em modelos com e sem display com tecnologia IO-Link, saídas discretas e analógicas. Existem várias conexões de processo, que incluem opções sanitárias e comprimentos de sonda para flexibilidade de aplicação.


Sensores de temperatura com tela 837T

  • Inclui faixa de temperatura de mídia de −20…+80 °C (−4…+178 °F)
  • Usa protocolo de comunicação IO-Link 1.1 incorporado
  • Oferece invólucro rotativo de 320° e cabeça de 330° para flexibilidade de aplicação
  • Oferece comprimentos de sonda de 25…350 mm (0.98…13.7″)
  • Disponível em modelos PNP duplo e PNP + analógico (4…20 mA)

Sensores de temperatura sem tela 837T

  • Inclui faixa de temperatura de mídia de −50…+250 °C (−58…+482 °F)
  • Oferece comprimentos de sonda de 25…400 mm (0.98…15.75″)
  • Disponível em dois tamanhos: padrão e faixa estendida
  • Oferece saídas analógicas de 4…20 mA

A flexibilidade dos comprimentos de sonda e das roscas de processo tornam o 837T adequado para uma ampla gama de aplicações que incluem:

  • Jato de líquido químico agressivo — construção em aço inoxidável 316L, marcações gravadas a laser e classificação IP66 para alimentos, bebidas e outras aplicações que exigem jato de líquido de equipamentos, como fábricas de engarrafamento/máquinas de enchimento, tanques, bombas, filtros
  • Ferramenta de máquina — Monitoramento de temperaturas de fluido de resfriamento
  • Automação de fábrica — Máquinas de moldagem por injeção
  • Automotivo — Monitorar temperaturas de fluido de resfriamento de solda
  • Lote discreto — Monitorar temperaturas de processo
  • Fabricantes de máquinas OEM/Grandes usuários finais — Os modelos de display podem ser programados por meio de botões de pressão fáceis de usar na máquina e também remotamente por meio do software Studio 5000 Logix Designer® para reduzir o tempo de parada.
  • Alimentos e bebidas — Medição higiênica de temperatura em recipientes e tubulações
  • Farmacêutico e cuidados pessoais domésticos — Medição higiênica de temperatura no sistema CIP

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto de sensores de temperatura de estado sólido Bulletin 837T 837T-PP001_-EN-P
Guia de referência rápida da solução integrada de sensor inteligente IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de sensores e interruptores de condição 836E-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left sensores de temperatura de estado sólido
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.