Loading

Sensores fotoelétricos de medição de distância a laser
Allen-Bradley

Esses sensores são ideais para medição de distância precisa e apresentam funcionalidade IO-Link para diagnóstico aprimorado.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(2)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Preferido
Produto
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
visão geral
  • Sensor retangular preto Allen-Bradley com lente vermelha e indicação de LED amarelo e verde na parte superior.
Sensor retangular preto Allen-Bradley com lente vermelha e indicação de LED amarelo e verde na parte superior.
Chevron LeftChevron Left
Sensor retangular preto Allen-Bradley com lente vermelha e indicação de LED amarelo e verde na parte superior.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sensores de medição de distância Bulletin 45DMS são ideais para medição precisa de distância de alvos e apresentam funcionalidade IO-Link para diagnóstico aprimorado e ligação à Connected Enterprise®.


  • Inclui protocolo de comunicação IO-Link incorporado
  • Inclui laser Classe 1 seguro para os olhos
  • Ideal para medições de distância de precisão
  • Oferece faixas de detecção:
    • 60–5000 mm (2.36–16.40″) papel branco 90%
    • 50–3000 mm (1.97–9.84″) 6% preto
  • Fornece precisão:
    • 30 mm (1.18″) linearidade
    • 1 mm (0.039″) resolução
  • Inclui um modo de detecção 3 em 1 que pode ser facilmente intercambiado em uma unidade para medições de distância, supressão de fundo e reflexão de fundo
  • Inclui gabinetes com classificação IP67 e IP69k

Informações adicionais

Sensores no IO-Link podem habilitar a Connected Enterprise®
Sensores no IO-Link podem habilitar a Connected Enterprise®

Assista como sensores inteligentes com IO-Link podem habilitar máquinas inteligentes para a Connected Enterprise®.

Assista agora
Tecnologia IO-Link
Tecnologia IO-Link

A tecnologia IO-Link é um protocolo de padrão aberto mundial que integra sensores em nossa Connected Enterprise® ao conectar o dispositivo habilitado para IO-Link a um módulo mestre IO-Link. Você pode fornecer dados do sensor diretamente a um sistema de controle de maneira muito eficiente. A flexibilidade dos sensores compatíveis com IO-Link permite que as máquinas operem de forma mais eficaz, fornecendo diagnóstico ao controlador. Além da detecção de produto, os sensores fornecem um status de integridade da máquina detalhado e preciso para melhorar a disponibilidade.

Começar

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto Bulletin 45DMS 45DMS-PP001_-EN-P
Guia de referência rápida da solução integrada de sensor inteligente IOLINK-SP001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis    
  • cULus listado
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e chaves
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores fotoelétricos de medição de distância a laser
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.