Loading

871C Mini Tubular
Allen-Bradley

Nossos sensores tubulares Mini Bulletin 871C são dispositivos de estado sólido autônomos, para fins gerais, projetados para detectar a presença de objetos de metal ferroso e não ferroso sem tocá-los.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(11)
(17)
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
Nossos sensores tubulares Mini Bulletin 871C são dispositivos de estado sólido, autônomos e para fins gerais, projetados para detectar a presença de objetos de metal ferroso e não ferroso sem tocá-los. Esses sensores de cilindro pequeno são projetados para aplicações com espaço crítico onde sensores de tamanho padrão simplesmente não cabem.


  • Incorpora o protocolo de comunicação IO-Link incorporado em sensores 871C selecionados para ajudar a minimizar o tempo de parada não programada e aumentar a produtividade
  • Sensores habilitados para IO-Link oferecem recursos avançados e diagnóstico, incluindo Configuração Automática de Dispositivo, múltiplos perfis, tendências, tags descritivos e parâmetros específicos do dispositivo
  • Operação de 3 fios
  • Condutor de 3 fios, pico de 3 pinos ou condutor de 3 pinos de 6″
  • Diâmetros de cilindro de 3 mm, 4 mm e 5 mm
  • 10–30 V DC
  • Normalmente aberto
  • Proteções contra pulso falso, ruído transiente, polaridade reversa e curto-circuito
  • As aplicações incluem:
    • Aplicações de empacotamento de serviço leve
    • Equipamentos de solda automotivos
    • Fábricas de processamento de alimentos
Sensores no IO-Link podem habilitar a Connected Enterprise®
Sensores no IO-Link podem habilitar a Connected Enterprise®

Assista como sensores inteligentes com IO-Link podem habilitar máquinas inteligentes para a Connected Enterprise®.

Assista agora
Tecnologia IO-Link
Tecnologia IO-Link

A tecnologia IO-Link é um protocolo de padrão aberto mundial que integra sensores em nossa Connected Enterprise® ao conectar o dispositivo habilitado para IO-Link a um módulo mestre IO-Link. Você pode fornecer dados do sensor diretamente a um sistema de controle de maneira muito eficiente. A flexibilidade dos sensores compatíveis com IO-Link permite que as máquinas operem de forma mais eficaz, fornecendo diagnóstico ao controlador. Além da detecção de produto, os sensores fornecem um status de integridade da máquina detalhado e preciso para melhorar a disponibilidade.

Começar

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto Bulletin 871C Mini Tubular Proximity Sensors com IO-Link 871C-PP001_-EN-P
Guia de referência rápida da solução integrada de sensor inteligente IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
  • IO-Link
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left 871C Mini Tubular
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.