Loading

Sistemas de identificação de frequência de rádio
Allen-Bradley

Nossos sistemas de identificação de frequência de rádio (RFID) são ideais para rastrear e documentar produtos à medida que se movem pelo processo de fabricação e além, em aplicações industriais leves.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(2)
(8)
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
  • Colagem no sentido horário – Tag redondo preto de 30 mm, transceptor retangular preto de 80 × 90 mm, transceptor cilíndrico de 30 mm, bloco mestre IO-Link, transceptor cilíndrico de 18 mm, transceptor quadrado preto de 40 × 40 mm
  • Transceptor EtherNet/IP preto quadrado de 40 × 40 mm com indicadores LED verdes e porta única.
  • Blocos de interface EtherNet/IP™ 56RF retangulares com 2 portas, conexões de entrada e saída
Colagem no sentido horário – Tag redondo preto de 30 mm, transceptor retangular preto de 80 × 90 mm, transceptor cilíndrico de 30 mm, bloco mestre IO-Link, transceptor cilíndrico de 18 mm, transceptor quadrado preto de 40 × 40 mm
Transceptor EtherNet/IP preto quadrado de 40 × 40 mm com indicadores LED verdes e porta única.
Blocos de interface EtherNet/IP™ 56RF retangulares com 2 portas, conexões de entrada e saída
Chevron LeftChevron Left
Colagem no sentido horário – Tag redondo preto de 30 mm, transceptor retangular preto de 80 × 90 mm, transceptor cilíndrico de 30 mm, bloco mestre IO-Link, transceptor cilíndrico de 18 mm, transceptor quadrado preto de 40 × 40 mm
Chevron LeftChevron Left
Transceptor EtherNet/IP preto quadrado de 40 × 40 mm com indicadores LED verdes e porta única.
Transceptor de identificação de frequência de rádio de alta frequência I/O Link com diâmetro de 18 mm
Transceptor de identificação de frequência de rádio de frequência ultra-alta de longo alcance de 5 m
Transceptor de identificação de frequência de rádio de frequência ultra-alta de curto alcance de 1.5 m
Blocos de interface EtherNet/IP™ 56RF retangulares com 2 portas, conexões de entrada e saída
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sistemas de identificação de frequência de rádio (RFID) são ideais para rastrear e documentar produtos à medida que eles se movem pelo processo de fabricação e além, em aplicações industriais leves. As tags, transceptores e interfaces do sistema HF de identificação de frequência de rádio são projetados para o padrão aberto ISO 15693. Os transceptores UHF de identificação de frequência de rádio são projetados para o padrão Global Gen2.


Além do nosso sistema 56RF habilitado para EtherNet/IP™, a Rockwell Automation tem duas novas adições:

  • Nossa nova família 59RF de transceptores de leitura/gravação HF habilitados para IO-Link 
  • Nossa família 58UHF de transceptores de leitura/gravação de longo alcance habilitados para EtherNet/IP™

Essa solução se integra facilmente ao Connected Enterprise®, fornecendo dados diretamente a um sistema de controle para ajudar a minimizar o tempo de parada não programada e aumentar a produtividade.

  56RF HF identificação de frequência de rádio 59RF HF identificação de frequência de rádio 58UHF identificação de frequência de rádio
Comunicações EtherNet/IP™ IO-Link EtherNet/IP
Distância de detecção 55–168 mm (2.16–6.6″) 40–78 mm (1.59–3.07″) 1.5–5 m (4.92–16.4′)
Tensão de operação 24 V DC
Grau de proteção do gabinete IP67 IP67/68/69K IP66/67
Frequência 13.56 MHz 902–928 MHz
865–868 MHz
Corrente de saída, máx. 100 mA por transceptor 200 mA por transceptor 0.5 A por transceptor
Conformidade ISO/IEC 15693 ISO/IEC 15694 ISO 18000-63

Aplicações

As aplicações típicas para os nossos sistemas de identificação de frequência de rádio incluem:

  • Rastreamento de ativos
  • Automotivo
  • Aquisição de dados
  • Alimentos e farmacêutico
  • Manuseio de produtos
  • Segurança e entrada
  • Gestão de ferramenta

Aplicação de pintura

Aplicação de estampagem


Informações adicionais

Sensores no IO-Link podem habilitar a Connected Enterprise®
VÍDEO
Sensores no IO-Link podem habilitar a Connected Enterprise®

Assista como sensores inteligentes com IO-Link podem habilitar máquinas inteligentes para a Connected Enterprise®.

Dispositivos inteligentes com tecnologia IO-Link
Dispositivos inteligentes com tecnologia IO-Link
Dispositivos inteligentes com tecnologia IO-Link
A tecnologia IO-Link é um protocolo de padrão aberto mundial que integra sensores e outros dispositivos de campo em nossa Connected Enterprise, conectando o dispositivo habilitado para IO-Link a um módulo mestre IO-Link.
Saiba mais

Software

O simulador de identificação de frequência de rádio é um programa de software baseado em Windows destinado a auxiliar na configuração de uma aplicação de identificação de frequência de rádio. O simulador permite a seleção de quase todas as combinações de transceptores e tags oferecidas pela Rockwell Automation. Variando a distância entre o tag e o transceptor e a velocidade da linha, um usuário é capaz de determinar rapidamente a configuração mais ideal para sua aplicação.

Observação: o simulador é uma ferramenta destinada a auxiliar na configuração de uma aplicação de identificação de frequência de rádio. Os valores exibidos são estimativas teóricas, e variações dentro de um sistema individual podem afetar os valores realizados.

Para instalar o simulador de identificação de frequência de rádio:

  1. Faça o download de todo o conteúdo da pasta do software do simulador de identificação de frequência de rádio.
  2. Instale o simulador consultando as Instruções de instalação do simulador de identificação de frequência de rádio.
  3. Consulte o Manual do simulador de identificação de frequência de rádio para uma rápida orientação e visão geral do simulador.

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto de identificação de frequência de rádio (identificação de frequência de rádio HF) industrial de alta frequência HFRFID-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de soluções Smart Track and Trace RFID-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • C-Tick
  • cULus listado
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Sistemas de identificação de frequência de rádio
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.