Loading

45PLA Polarizado
Allen-Bradley

Nossos sensores fotoelétricos Array de Luz Polarizada Bulletin 45PLA são arrays retrorreflexivos compactos projetados para a detecção de objetos de forma irregular em uma ampla gama de setores e aplicações.
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
  • Sensor retangular preto Allen-Bradley com indicadores LED na parte superior e um cabo na parte inferior.
Sensor retangular preto Allen-Bradley com indicadores LED na parte superior e um cabo na parte inferior.
Chevron LeftChevron Left
Sensor retangular preto Allen-Bradley com indicadores LED na parte superior e um cabo na parte inferior.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sensores fotoelétricos de matriz de luz polarizada Bulletin 45PLA são matrizes retrorreflexivas compactas projetadas para detecção de objetos de formato irregular em uma ampla variedade de setores e aplicações. O alcance e a ampla área de detecção permitem que o 45PLA detecte objetos de diferentes tamanhos. O 45PLA também pode atender a aplicações desafiadoras, incluindo processos de coleta em coletor e aquelas que envolvem materiais transparentes ou altamente reflexivos.


  • Detecta até 4.5 m (14.76″)
  • Abrange uma área de detecção de 69 mm (2.7″) de largura
  • Detecta objetos tão pequenos quanto 6 mm (0.24″)
  • Apresenta indicadores de status de 360° altamente visíveis que ajudam a garantir uma operação confiável e facilitam a localização de falhas do sensor
  • Oferece comunicações IO-Link incorporadas que permitem acesso a recursos de diagnóstico aprimorados, como:
    • LEDs que podem ser usados para pick to light ou put to light em aplicações de seleção de itens em coletor quando operando em IO-Link
    • Zona cega de feixe que permite a seleção de feixes para uso na aplicação por meio de IO-Link
  • Inclui LEDs de interface do usuário que podem ser programados para operar no modo de seleção de itens em coletor, onde os operadores podem controlar individualmente a operação do LED
  • Oferece um gabinete com classificação IP67

Informações adicionais

Sensores no IO-Link podem habilitar a Connected Enterprise®
Sensores no IO-Link podem habilitar a Connected Enterprise®

Assista como sensores inteligentes com IO-Link podem habilitar máquinas inteligentes para a Connected Enterprise®.

Assista agora
Tecnologia IO-Link
Tecnologia IO-Link

A tecnologia IO-Link é um protocolo de padrão aberto mundial que integra sensores em nossa Connected Enterprise® ao conectar o dispositivo habilitado para IO-Link a um módulo mestre IO-Link. Você pode fornecer dados do sensor diretamente a um sistema de controle de maneira muito eficiente. A flexibilidade dos sensores compatíveis com IO-Link permite que as máquinas operem de forma mais eficaz, fornecendo diagnóstico ao controlador. Além da detecção de produto, os sensores fornecem um status de integridade da máquina detalhado e preciso para melhorar a disponibilidade.

Começar

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto dos sensores fotoelétricos de matriz de luz polarizada 45PLA 45PLA-PP001_-EN-P
Guia de referência rápida da solução integrada de sensor inteligente IOLINK-SP001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left 45PLA Polarizado
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.