Loading

Sensores fotoelétricos miniatura VisiSight
Allen-Bradley

Nossos sensores VisiSight™ Bulletin 42JA, 42JB e 42JT oferecem um pacote retangular pequeno com feixe de luz visível para facilitar o alinhamento e inserções metálicas roscadas para instalação e substituições mais rápidas.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(20)
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
  • Visão por cima do ombro de um homem de capacete amarelo segurando um sensor fotoelétrico preto Allen-Bradley 42JA VisiSight.
  • Três sensores retangulares pretos Allen-Bradley série 42.
  • Visão estática de um sensor VisiSight 42JA preto com lente vermelha, LEDs indicadores, botões de ajuste na parte superior e conector rápido de cabo integrado saindo da parte inferior.
  • Sensor retangular preto Allen-Bradley com lente transparente voltada para a esquerda.
  • Sensor retangular preto Allen-Bradley com lente vermelha voltada para a direita.
  • 42JB-D2MNA1-Y4--Iso.png
  • 42JB-B2MPB1-P4--Iso.png
  • Sensor fotoelétrico simples, preto 42JR com LED verde
Visão por cima do ombro de um homem de capacete amarelo segurando um sensor fotoelétrico preto Allen-Bradley 42JA VisiSight.
Três sensores retangulares pretos Allen-Bradley série 42.
Visão estática de um sensor VisiSight 42JA preto com lente vermelha, LEDs indicadores, botões de ajuste na parte superior e conector rápido de cabo integrado saindo da parte inferior.
Sensor retangular preto Allen-Bradley com lente transparente voltada para a esquerda.
Sensor retangular preto Allen-Bradley com lente vermelha voltada para a direita.
42JB-D2MNA1-Y4--Iso.png
42JB-B2MPB1-P4--Iso.png
Sensor fotoelétrico simples, preto 42JR com LED verde
Chevron LeftChevron Left
Visão por cima do ombro de um homem de capacete amarelo segurando um sensor fotoelétrico preto Allen-Bradley 42JA VisiSight.
Chevron LeftChevron Left
Três sensores retangulares pretos Allen-Bradley série 42.
Visão estática de um sensor VisiSight 42JA preto com lente vermelha, LEDs indicadores, botões de ajuste na parte superior e conector rápido de cabo integrado saindo da parte inferior.
Sensor retangular preto Allen-Bradley com lente transparente voltada para a esquerda.
Sensor retangular preto Allen-Bradley com lente vermelha voltada para a direita.
42JB-D2MNA1-Y4--Iso.png
42JB-B2MPB1-P4--Iso.png
Sensor fotoelétrico simples, preto 42JR com LED verde
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sensores VisiSight™ Bulletin 42JA, 42JB e 42JT oferecem um pacote retangular pequeno com feixe de luz visível para facilitar o alinhamento e inserções metálicas roscadas para instalação e substituições mais rápidas. Cada modelo oferece saídas PNP ou NPN e operação por luz ou operação na ausência de luz. 


Sensores fotoelétricos miniatura VisiSight™ Bulletin 42JT

  • Incorpora o protocolo de comunicação IO-Link incorporado em sensores 42JT selecionados para ajudar a minimizar o tempo de parada não programada e aumentar a produtividade
  • Sensores habilitados para IO-Link oferecem recursos avançados e diagnóstico, incluindo Configuração Automática de Dispositivo, múltiplos perfis, tendências, tags descritivos e parâmetros específicos do dispositivo
  • Feixe de laser vermelho Classe 1 "Eye Safe"
  • Saída "auto PNP/NPN" exclusiva reduz o custo de estoque e simplifica a instalação e a manutenção
  • Botão pulsador de ensino para seleção de sensibilidade e operação por luz/operação na ausência de luz
  • Gabinete com grau de proteção IP69K e ECOLAB
  • Fonte de luz LED vermelha visível para facilitar o alinhamento
  • Detecção de objeto transparente
  • Detecção de cor e contraste

Sensores fotoelétricos miniatura VisiSight Bulletin 42JS

  • Com botão de ajuste linear de sensibilidade ou modelos sem ajuste
  • Gabinete com grau de proteção IP67
  • Fonte de luz LED vermelha visível para facilitar o alinhamento

Sensores fotoelétricos miniatura VisiSight Bulletin 42JA

  • Com vários estilos de conexão, faixas de detecção ajustáveis (modelos selecionados) e tipos de saída para flexibilidade de aplicação
  • Fornece indicadores de status LED visíveis em 360°
  • Inclui grau de proteção do gabinete IP67 para condições industriais desfavoráveis
  • Oferece fonte de luz visível em todos os modelos para facilitar o alinhamento
  • Inclui botão de ajuste selecionável para operação por luz ou operação na ausência de luz
  • Modelos adicionais de feixe transmitido disponíveis com fonte de luz infravermelha para excelente imunidade à interferência
  • Fornece entrada para desabilitar a fonte de luz no emissor de feixe transmitido
  • Inclui uma variedade de modos de detecção para atender a uma ampla gama de aplicações
  • Ideal para manuseio de materiais, embalagem e outros setores
Rockwell Automation lança novos sensores fotoelétricos econômicos para aplicações globais
NewsNews
Comunicado à imprensa
Rockwell Automation lança novos sensores fotoelétricos econômicos para aplicações globais
Leia agora

  42JA VisiSight M20A 42JS VisiSight M20S 42JT VisiSight M20T
Difuso 1 m 250 mm, 800 mm 250 mm, 800 mm
Supressão de fundo Ajuste – 100 mm, 350 mm 55 mm, 130 mm fixo 125 mm, 200 mm, 400 mm
Fundo Reflexão Ajuste – 350 mm - -
Retrorefletivo polarizado 5 m 3 m 6 m
Objeto transparente 2.5 m - 2 m
Feixe transmitido 10 m (vermelho), 15 m (IV) 10 m (vermelho), 10 m (IV) 13 m (vermelho), 18 m (laser)
Fonte de luz LED vermelho LED vermelho LED vermelho
Infravermelho (feixe T) Infravermelho (feixe T) Classe 1 laser
Modo de saída operação por luz ou operação na ausência de luz selecionável operação por luz e operação na ausência de luz complementares operação por luz e operação na ausência de luz ensináveis
Tipo de saída NPN ou PNP por Cat No. NPN e PNP por Cat No. Auto PNP ou NPN
Tensão de operação CC CC CC
Tempo de resposta 1 ms 1 ms 0.5 ms
Classificação do gabinete IP67 IP67 IP67 e IP69K
IO-Link habilitado - - Embutido




Informações adicionais

Sensores no IO-Link podem habilitar a Connected Enterprise®
Sensores no IO-Link podem habilitar a Connected Enterprise®

Assista como sensores inteligentes com IO-Link podem habilitar máquinas inteligentes para a Connected Enterprise®.

Assista agora
Tecnologia IO-Link
Tecnologia IO-Link

A tecnologia IO-Link é um protocolo de padrão aberto mundial que integra sensores em nossa Connected Enterprise® ao conectar o dispositivo habilitado para IO-Link a um módulo mestre IO-Link. Você pode fornecer dados do sensor diretamente a um sistema de controle de maneira muito eficiente. A flexibilidade dos sensores compatíveis com IO-Link permite que as máquinas operem de forma mais eficaz, fornecendo diagnóstico ao controlador. Além da detecção de produto, os sensores fornecem um status de integridade da máquina detalhado e preciso para melhorar a disponibilidade.

Começar

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto Bulletin 42JT sensores fotoelétricos VisiSight com IO-Link 42JT-PP002_-EN-P
Guia de referência rápida da solução integrada de sensor inteligente IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
  • cULus listado
  • IO-Link
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores fotoelétricos miniatura VisiSight
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.