Loading

Amplificador de fibra óptica para trilho DIN
Allen-Bradley

Nossos amplificadores de fibra óptica para trilho DIN detectam objetos pequenos e são ideais em espaços limitados ou aplicações que exigem detecção em altas velocidades.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(1)
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
  • 6 sensores retangulares finos pretos adjacentes com indicadores verdes e vermelhos embutidos, cabos em cada extremidade, montados em um trilho DIN
6 sensores retangulares finos pretos adjacentes com indicadores verdes e vermelhos embutidos, cabos em cada extremidade, montados em um trilho DIN
Chevron LeftChevron Left
6 sensores retangulares finos pretos adjacentes com indicadores verdes e vermelhos embutidos, cabos em cada extremidade, montados em um trilho DIN
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nosso amplificador de fibra óptica para trilho DIN PHOTOSWITCH® Bulletin 46DFA é um modelo de duplo display projetado para a detecção de objetos pequenos. Esses sensores são ideais em espaços limitados ou aplicações que exigem detecção em altas velocidades. Eles são projetados para serem montados lado a lado ao longo de um trilho DIN, longe da aplicação real. Esses sensores proporcionam maior flexibilidade de instalação e excelente imunidade a ruído.


  • Fornece duas telas de alta visibilidade para feedback que simplifica a configuração, a operação e a manutenção
  • Oferece um modo de leitura ECO (economia) que reduz o consumo de energia do amplificador em 25%
  • Inclui intensidade de LED ensinável que adiciona flexibilidade para detecção confiável de objetos claros ou transparentes
  • Oferece saída de resposta rápida quando conectado usando IO-Link, permitindo monitoração contínua do sensor sem impacto no desempenho
  • Oferece velocidades de resposta rápida de 50 μs, 500 μs, 4 ms e 32 ms
  • Inclui um recurso totalizador incorporado que simplifica aplicações de contagem
  • Oferece proteção contra interferência para operação estável de vários sensores em proximidade próxima
  • Fornece saídas PNP e NPN selecionáveis que usam um botão pulsador para reduzir o inventário
  • Oferece protocolo de comunicação IO-Link 1.1 incorporado
  • Fornece um gabinete com classificação IP40

Informações adicionais

Sensores no IO-Link podem habilitar a Connected Enterprise®
Sensores no IO-Link podem habilitar a Connected Enterprise®

Assista como sensores inteligentes com IO-Link podem habilitar máquinas inteligentes para a Connected Enterprise®.

Assista agora
Tecnologia IO-Link
Tecnologia IO-Link

A tecnologia IO-Link é um protocolo de padrão aberto mundial que integra sensores em nossa Connected Enterprise® ao conectar o dispositivo habilitado para IO-Link a um módulo mestre IO-Link. Você pode fornecer dados do sensor diretamente a um sistema de controle de maneira muito eficiente. A flexibilidade dos sensores compatíveis com IO-Link permite que as máquinas operem de forma mais eficaz, fornecendo diagnóstico ao controlador. Além da detecção de produto, os sensores fornecem um status de integridade da máquina detalhado e preciso para melhorar a disponibilidade.

Começar

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto 46DFA de sensores fotoelétricos amplificador de fibra óptica para trilho DIN 46DFA-PP001_-EN-P
Guia de referência rápida da solução integrada de sensor inteligente IOLINK-SP001_-EN-P
Certificações
Certificações
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Certificação CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • RCM
  • Certificação UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
  • certificação UL

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Amplificador de fibra óptica para trilho DIN
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.