Loading

Sensores tubulares de aço inoxidável 871TM
Allen-Bradley

Nossos sensores tubulares de aço inoxidável Bulletin 871TM são ideais para ambientes desfavoráveis ou extremamente exigentes. Esses sensores resistem a impacto, abrasão e corrosão — para manter as coisas em movimento onde sensores comuns param.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(29)
(181)
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
  • Imagem em grupo de sete sensores tubulares de aço inoxidável com terminais de conexão de diferentes tamanhos.
Imagem em grupo de sete sensores tubulares de aço inoxidável com terminais de conexão de diferentes tamanhos.
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Imagem em grupo de sete sensores tubulares de aço inoxidável com terminais de conexão de diferentes tamanhos.
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sensores tubulares de aço inoxidável Bulletin 871TM são ideais para ambientes desfavoráveis ou extremamente exigentes. Esses sensores resistem a impacto, abrasão e corrosão — para manter tudo em movimento onde sensores comuns param. Essa linha apresenta vedações mecânicas completas em todas as aberturas do cilindro e encapsulamento completo em epóxi para desempenho ideal nos ambientes mais difíceis.


  • Incorpora o protocolo de comunicação IO-Link incorporado em sensores 871TM selecionados para ajudar a minimizar o tempo de parada não programada e aumentar a produtividade
  • Sensores habilitados para IO-Link oferecem recursos avançados e diagnóstico, incluindo configuração automática de dispositivo, múltiplos perfis, tendências, tags descritivos e parâmetros específicos do dispositivo
  • Recurso imune a campo de solda (modelos selecionados) com proteção de até 40 mT
  • Diâmetros de 8 mm, 12 mm, 18 mm e 30 mm
  • Unidades de 10–30 V CC ou 40–250 V CA/CC disponíveis
  • Os contatos são N.A. ou N.F., saída NPN ou PNP
  • Cabo PVC ou ToughLink™ ou micro desconexão rápida
  • Jato de líquido de 1200 psi
  • Modos de detecção disponíveis: padrão e alcance estendido/igual
  • Proteção contra curto-circuito, sobrecarga, ruído transiente, pulso falso, polaridade reversa e interferência de frequência de rádio
  • As aplicações incluem:
    • Aplicações de embalagem
    • Equipamentos de solda automotivos
    • Fábricas de processamento de alimentos

Biblioteca de aplicações de produto — Veja nossa biblioteca de aplicações de produto para descobrir como os clientes aplicaram os produtos de detecção da Allen-Bradley.

Sensores no IO-Link podem habilitar a Connected Enterprise®
Sensores no IO-Link podem habilitar a Connected Enterprise®

Assista como sensores inteligentes com IO-Link podem habilitar máquinas inteligentes para a Connected Enterprise®.

Assista agora
Tecnologia IO-Link
Tecnologia IO-Link

A tecnologia IO-Link é um protocolo de padrão aberto mundial que integra sensores em nossa Connected Enterprise® ao conectar o dispositivo habilitado para IO-Link a um módulo mestre IO-Link. Você pode fornecer dados do sensor diretamente a um sistema de controle de maneira muito eficiente. A flexibilidade dos sensores compatíveis com IO-Link permite que as máquinas operem de forma mais eficaz, fornecendo diagnóstico ao controlador. Além da detecção de produto, os sensores fornecem um status de integridade da máquina detalhado e preciso para melhorar a disponibilidade.

Começar

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto Bulletin 871TM de sensores de proximidade indutivos de longo alcance com IO-Link 871TM-PP002_-EN-P
Guia de referência rápida da solução integrada de sensor inteligente IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
IO-LinkIO-Link
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

A maioria dos modelos:

  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
  • Certificado CSA
  • IO-Link
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
  • certificação UL

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores tubulares de aço inoxidável 871TM
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.