Loading

Sensores de uso geral RightSight
Allen-Bradley

Esses sensores são projetados para uso industrial de nível leve a médio e apresentam um invólucro compacto e adaptável para oferecer excelente detecção.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(42)
(19)
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
  • Sensor Rightsight 42CE
Sensor Rightsight 42CE
Chevron LeftChevron Left
Sensor Rightsight 42CE
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sensores fotoelétricos Bulletin 42EA RightSight™ S18, 42CE RightSight C18 e 42EF RightSight M18 apresentam uma ampla gama de modos de detecção e são ideais para aplicações de uso geral e sensíveis a custos em manuseio de materiais, embalagem e outros setores. A família RightSight oferece invólucro padrão do setor para flexibilidade de montagem e protocolos de comunicação IO-Link um a um incorporados, proporcionando soluções avançadas de detecção de proximidade.


  42EA RightSight S18 42EF RightSight M18A
Habilitado para IO-Link Não Sim
Indicadores visíveis de 360° Sim Sim (LED)
Variedade de opções de detecção    
Difusa 450 mm (17.7″) 500 mm (19.7″)
Supressão de fundo (BGS) 50 mm (2″), 100 mm (3.9″) 50 mm (2″), 100 mm (3.9″)
Retrorefletiva polarizada 3.5 m (11.5′) 3 m (9.8′)
Corte nítido - 130 mm (5.1″)
Fibra óptica - Depende da fibra
Feixe transmitido (feixe T) 10 m (32.8′) 20 m (65.6′)
Fonte de luz   Vermelho
Infravermelho (feixe T) Infravermelho (feixe T)
Modo de saída operação por luz e D.O. operação por luz e D.O. complementares
Tipo de saída NPN e PNP (Push-pull) NPN e PNP por código de catálogo
Tensão de operação CC CC
Tempo de resposta 1  ms 1  ms
Grau de proteção do invólucro IP67 IP67 e IP69K
Rockwell Automation lança novos sensores fotoelétricos econômicos para aplicações globais
NewsNews
Comunicado à imprensa
Rockwell Automation lança novos sensores fotoelétricos econômicos para aplicações globais
Leia agora
Informações adicionais

A Rockwell Automation anuncia que, a partir de março de 2016, modelos específicos de sensores 42EF RightSight retrorrefletido polarizado, difuso e de feixe transmitido foram descontinuados e não estão mais à venda.

Para apoiar sua transição, recomendamos que você migre para nossos sensores aprimorados 42EF Series D. Os sensores 42EF Series D oferecem o protocolo IO-Link 1.1, que fornece aos usuários diagnóstico adicional do sensor quando conectados a um mestre IO-Link.

Soluções de migração
Condições de mercado exigentes apresentam desafios significativos. Em toda a empresa e ao longo do ciclo de vida, você deve se esforçar continuamente para encontrar maneiras de aproveitar seu investimento em automação existente.

Deixe a Rockwell Automation ajudá-lo a determinar suas opções de migração e mostrar os benefícios, incluindo melhor desempenho, decisões de negócios mais informadas, custos de manutenção reduzidos e resposta mais rápida às demandas do mercado em constante mudança.

Use a ferramenta de pesquisa Product Lifecycle Status para encontrar informações específicas do ciclo de vida por código de catálogo.

Saiba mais sobre nossas Soluções de migração.


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto 42EA RightSight e 42JA VisiSight S18A sensores fotoelétricos 42JAEA-PP001_-EN-P
Perfil do produto do sensor fotoelétrico RightSight com função de ensino 42EF-PP002_-EN-P
Guia de referência rápida da solução integrada de sensor inteligente IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Certificação CE para todas as diretivas aplicáveis 
  • Certificação CSA
  • certificação UL
  • IO-Link
  • Certificação UKCA para todas as regulamentações aplicáveis

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores RightSight para fins gerais
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.