Loading

Sensores de pressão de estado sólido
Allen-Bradley

Nossos sensores de pressão de estado sólido Bulletin 836P medem líquidos ou gases de −14.5–10000 psi. Esses sensores estão disponíveis em modelos com e sem display, com tecnologia IO-Link, saídas discretas e saída analógica.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(9)
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
  • sensores de pressão de estado sólido
sensores de pressão de estado sólido
Chevron LeftChevron Left
sensores de pressão de estado sólido
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sensores de pressão de estado sólido Bulletin 836P realizam a medição de líquidos ou gases de −14.5–10000 psi. Esses sensores estão disponíveis em modelos com e sem display, com tecnologia IO-Link, saídas discretas e saída analógica. Há várias conexões de processo, incluindo montagem nivelada e conexões sanitárias, para flexibilidade de aplicação.


  • Oferece um elemento de detecção de aço inoxidável 316L robusto e resistente à corrosão
  • Oferece tamanho compacto
  • Oferece modelos com e sem display
  • Grau de proteção do gabinete IP67

Sensores de pressão com display 836P

  • Incorpora tecnologia IO-Link embutida em sensores selecionados para ajudar a minimizar o tempo de parada e aumentar a produtividade
  • Oferece invólucro rotativo (320°) e cabeça (330°)
  • Oferece display rotativo 180°
  • Oferece opções sanitárias

Sensores de pressão sem display 836P

  • Inclui pressões de operação de −14.7–10000 psi
  • Oferece tamanho miniatura e robusto
  • Inclui saída analógica de 4–20 mA

A flexibilidade das opções de configuração e montagem de chave torna esses sensores de pressão de estado sólido adequados para uma ampla gama de aplicações, incluindo:

  • Jato de líquido químico agressivo — grau de proteção do gabinete em aço inoxidável 316L para alimentos, bebidas e outras aplicações que exigem jato de líquido em equipamentos
  • Ferramenta de máquina — monitoração de pressões hidráulicas e pneumáticas, bem como temperaturas de fluido de resfriamento
  • Automotivo — monitoração de pressão do ar, pressões e temperaturas de fluido de resfriamento de solda, unidades de potência hidráulica
  • Lote discreto — monitoração de temperaturas e pressões de processo
  • OEM Fabricantes de máquinas/Grandes usuários finais — modelos com display podem ser programados por meio de botões de pressão fáceis de usar na máquina e também remotamente através do software Studio 5000 Logix Designer para reduzir o tempo de parada não programada
  • Alimentos e bebidas — medição e monitoração higiênica de pressão para máquinas de embalagem e enchimento de garrafa
VÍDEO
Sensores no IO-Link podem habilitar a Connected Enterprise®

Assista como sensores inteligentes com IO-Link podem habilitar máquinas inteligentes para a Connected Enterprise®.


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto de sensores de pressão de estado sólido Bulletin 836P 836P-PP001_-EN-P
Guia de referência rápida da solução integrada de sensor inteligente IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de sensores e interruptores de condição 836E-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
  • cULus listado
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores de pressão estado sólido
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.