Loading

Sensores de alta potência para fins gerais de 30 mm
Allen-Bradley

Esses sensores oferecem alto desempenho em um pacote de montagem robusto, fácil de instalar e flexível.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Preferido
Product
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
visão geral
  • Sensor retangular preto com cabeça do sensor na frente e indicação de LED vermelho e verde na parte superior
Sensor retangular preto com cabeça do sensor na frente e indicação de LED vermelho e verde na parte superior
Chevron LeftChevron Left
Sensor retangular preto com cabeça do sensor na frente e indicação de LED vermelho e verde na parte superior
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sensores RightSight™ M30 de 30 mm Bulletin 42AF para fins gerais de alta potência oferecem detecção de alto desempenho em um pacote de montagem robusto, fácil de instalar e flexível. Esses sensores são ideais para aplicações em que a manutenção simplificada é necessária. Os sensores RightSight™ M30 podem ser montados contra uma superfície com um nariz de 30 mm ou podem ser instalados usando a opção de montagem de base de 18 mm com rosca.


  • Incorpora tecnologia IO-Link embarcada em sensores selecionados para ajudar a minimizar o tempo de parada não programada e aumentar a produtividade
  • Fornece invólucro robusto em ângulo reto com nariz rosqueado de 30 mm e base rosqueada universal de 18 mm
  • Fornece feixe transmitido (80 m), retrorefletido polarizado (10 m), supressão de fundo e modos de detecção de reflexão de fundo
  • Inclui indicadores de status altamente visíveis de 360°
  • Oferece modelos de 10–30 V CC apenas e universais de 20–240 V CA/CC
  • Fornece saída a relé EM PNP/NPN automática dupla e chave unipolar de duas posições
  • Utiliza comunicações IO-Link embarcadas
  • Pronto para atualização de firmware e IODD embarcado
  • Inclui um gabinete com classificação IP67 e IP69K
  • Capaz de suportar uma ampla faixa de temperaturas de −40–70 °C (−40–158 °F)

Informações adicionais

Sensores no IO-Link podem habilitar a Connected Enterprise®
VÍDEO
Sensores no IO-Link podem habilitar a Connected Enterprise®

Assista como sensores inteligentes com IO-Link podem habilitar máquinas inteligentes para a Connected Enterprise®.

Smart Devices with IO-Link Technology
Smart Devices with IO-Link Technology
Smart Devices with IO-Link Technology
IO-Link Technology is a worldwide open-standard protocol that integrates sensors and other field devices into our Connected Enterprise by connecting the IO-Link enabled device into an IO-Link master module.
Saiba mais

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto de sensores fotoelétricos RightSight M30 Bulletin 42AF 42AF-PP001_-EN-P
Guia de referência rápida da solução integrada de sensor inteligente IOLINK-SP001_-EN-P
Certificações
Certificações
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CCC
  • Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
  • cULus listado
  • IO-Link
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e chaves
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores de uso geral de alta potência 30 mm
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.
Atualize suas preferências de cookies para continuar.
Este recurso requer cookies para melhorar sua experiência. Atualize suas preferências para permitir esses cookies:
  • Cookies de Redes Sociais
  • Cookies Funcionais
  • Cookies de Desempenho
  • Cookies de Marketing
  • Todos os Cookies
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso {0} Política de Privacidade
CloseClose