Loading

Porta-fusíveis 1492-FB
Allen-Bradley

Nossos porta-fusíveis oferecem um meio seguro e prático para a instalação de fusíveis classe CC, J e midget.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(14)
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
Os porta-fusíveis cód. cat. 1492-FB são ideais para muitas aplicações OEM. Nossos porta-fusíveis oferecem um meio seguro e prático para a instalação de fusíveis classe CC, J e miniatura. Use nossos porta-fusíveis classe CC e J para proteção do circuito de ramificação. Eles são excelentes para proteção de fios, pequenas cargas de motor e proteção de grupo de pequenas cargas de motor.

Logotipo Allen-Bradley

  • Inserção e remoção fáceis de fusíveis, sem necessidade de ferramentas especiais
  • Montagem em trilho DIN padrão de 35 mm
  • Tamanho compacto requer menos espaço no painel
  • Indicadores de fusível queimado opcionais
  • Clipes de fusível prateados
  • Invólucro ventilado
  • Recurso pronto para identificação
  • Projeto seguro para os dedos

Nossa solução Connected Componentsoferece uma solução de microautomação simples e de custo otimizado para fabricantes de máquinas pequenas e autônomas.


Aplicações

As aplicações típicas para os porta-fusíveis cód. cat. 1492-FB incluem:

  • Fontes de alimentação
  • Proteção de equipamentos
  • Transformadores de controle primário e secundário
  • Solenoides
  • Cargas de iluminação e aquecedor
  • Drives

Estudos de caso de controle do motor — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes aplicaram os produtos de controle do motor Allen-Bradley® em suas aplicações.
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
UL RecognizedUL Recognized
  • Marca CE
  • Certificação CSA
  • certificação UL — Arquivo Nº E34648
  • Componente reconhecido UR

Conformidade com normas

  • CSA 22.2 Nº 39
  • EN/IEC 60269-2-
  • EN/IEC 60947-3
  • UL 512

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Disjuntor e proteção de carga
  5. Chevron LeftChevron Left Porta-fusíveis 1492-FB
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.