Loading

Chaves de carga 194E
Allen-Bradley

Nossas chaves de carga Bulletin 194E são projetadas para uso como aplicações de isolamento e chave seccionadora de motor local.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(47)
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
  • 194e chaves de carga
194e chaves de carga
Chevron LeftChevron Left
194e chaves de carga
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossas chaves de carga Bulletin 194E são projetadas para uso como aplicações de isolamento e seccionamento local de motor. Nossas chaves estão disponíveis em versões de 3 e 6 polos, com add-on de polos adicionais, terminais de aterramento e neutro e contatos auxiliares. Essas chaves compartilham as mesmas manoplas que as chaves de controle e carga Bulletin 194L.


  • Adequado como chave seccionadora no motor (UL508)
  • Chaves para carga indutiva de 16, 25, 32, 40, 63, 80, 100 A
  • Manoplas IP66/ UL Tipo 1/3/3R/12
  • Terminais com proteção contra toque acidental com os dedos IP2LX
  • Versões de 3 e 6 polos; polos acessórios add-on para formar unidades de 4, 5, 7 e 8 polos
  • Configurações de montagem em painel/porta ou DIN/base
  • Disponível nas configurações OFF-ON e de troca
  • Chaves fechadas de 3 e 6 polos
  • Gabinetes termoplásticos opcionais
  • Atuação com guia positiva
  • Manoplas com possibilidade de travamento com cadeado (até 3 cadeados)

Vídeo de demonstração do Bulletin 194E


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de chaves seccionadoras rotativas e com lâmina visível 194R-BR001_-EN-P
Folheto de controle de motores de alta eficiência IE3-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
IE3IE3
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CCC
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Certificado CSA (LR 13908)
  • IEC
  • certificação UL (Arquivo Nº E54612, Guia NLRV)
  • Adequado para uso com motores IE3 (IEC 60034-30)

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Disjuntor e proteção de carga
  5. Chevron LeftChevron Left chaves de carga 194e
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.