Loading

Operador rotativo através da porta 140G
Allen-Bradley

A montagem e operação simplificadas do painel permitem controlar o disjuntor protegido e manter a funcionalidade, independentemente de a porta do painel estar aberta ou fechada.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(28)
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
  • Vista lateral direita de um operador rotativo preto com uma alavanca preta
  • Vista lateral esquerda de um operador rotativo 140G preto dentro de um gabinete de painel cinza com a porta do painel fechada
  • Vista lateral esquerda de um operador rotativo 140G preto dentro de um gabinete de painel cinza com a porta do painel abrindo para a direita
  • Vista frontal de duas tampas de terminal H-frame pretas posicionadas lado a lado
  • Vista frontal de um operador rotativo H-frame preto com uma manopla vermelha e uma placa de montagem amarela
  • Quatro parafusos de montagem curtos e dois parafusos de montagem longos posicionados acima de um grupo de três placas de montagem rotativas, uma é cinza, uma é preto e uma é amarela
Vista lateral direita de um operador rotativo preto com uma alavanca preta
Vista lateral esquerda de um operador rotativo 140G preto dentro de um gabinete de painel cinza com a porta do painel fechada
Vista lateral esquerda de um operador rotativo 140G preto dentro de um gabinete de painel cinza com a porta do painel abrindo para a direita
Vista frontal de duas tampas de terminal H-frame pretas posicionadas lado a lado
Vista frontal de um operador rotativo H-frame preto com uma manopla vermelha e uma placa de montagem amarela
Quatro parafusos de montagem curtos e dois parafusos de montagem longos posicionados acima de um grupo de três placas de montagem rotativas, uma é cinza, uma é preto e uma é amarela
Chevron LeftChevron Left
Vista lateral direita de um operador rotativo preto com uma alavanca preta
Chevron LeftChevron Left
Vista lateral esquerda de um operador rotativo 140G preto dentro de um gabinete de painel cinza com a porta do painel fechada
Vista lateral esquerda de um operador rotativo 140G preto dentro de um gabinete de painel cinza com a porta do painel abrindo para a direita
Vista frontal de duas tampas de terminal H-frame pretas posicionadas lado a lado
Vista frontal de um operador rotativo H-frame preto com uma manopla vermelha e uma placa de montagem amarela
Quatro parafusos de montagem curtos e dois parafusos de montagem longos posicionados acima de um grupo de três placas de montagem rotativas, uma é cinza, uma é preto e uma é amarela
Logotipo Allen-Bradley

Com montagem e operação de painel simplificadas, nosso design de operador rotativo Through the Door Bulletin 140G permite controlar o disjuntor protegido e manter a funcionalidade, independentemente de a porta do painel estar aberta ou fechada. A manopla também melhora os processos de manuseio com operação rotativa fácil e elimina a necessidade de cortar e alinhar eixos de extensão.


Visão geral

  • Mantenha a funcionalidade com a porta do painel aberta ou fechada
  • Controle o disjuntor com a porta do painel fechada
  • Mantenha a segurança do painel com lock out / tag out (LOTO)
  • Melhore o processo de manuseio com operação rotativa fácil
  • Elimine a necessidade de cortar e alinhar eixos de extensão

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificações
Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

Conformidade com padrões

  • Marcado CE
  • CSA22.2, No. 5
  • CSA22.2, No. 94.2
  • UL489
  • Marcado UKCA

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Disjuntor e proteção de carga
  5. Chevron LeftChevron Left Operador rotativo 140G Through the Door
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.