Loading

Monitoração da condição
Allen-Bradley

Nossas soluções de monitoração da condição fornecem os dados necessários para ajudar a reduzir o risco de tempo de parada não programada e abordar problemas antes que eles se agravem.
  1. Visão geral
  2. Produtos
Open All Close All
Visão geral
Conjunto de 4 módulos de controle de monitoração da condição cinza – um módulo principal mais amplo à esquerda seguido por 3 módulos de expansão. Todos incluem conexões de terminal removíveis na base, orifícios de ventilação e etiquetas de produto.
Logotipo da Allen-Bradley

As soluções de monitoração da condição da Rockwell Automation ajudam as equipes a identificar possíveis problemas nos equipamentos mais cedo no processo. Com sensores inteligentes, projetos de sistemas escaláveis e análise integrada, o portfólio oferece insights em tempo real que apoiam a proteção da integridade dos ativos, o planejamento da manutenção e a resiliência operacional geral. E com opções que variam de sensores autônomos a sistemas totalmente integrados em toda a planta, você pode moldar uma abordagem de manutenção proativa que apoia a produtividade e ajuda a limitar o tempo de parada não programada.

Principais recursos

Open All
Close All
Visão abrangente em todo o ciclo de vida da máquina

Obtenha dados de vibração, temperatura, corrente e velocidade de sensores de grau industrial e sistemas de monitoração de máquina desenvolvidos para ambientes desfavoráveis. Explore sensores de monitoração da condição de máquina .

Arquitetura adaptável para qualquer aplicação

De uma única máquina a uma implantação em toda a empresa, nossos sistemas distribuídos e integrados são construídos para se alinhar à sua estratégia de controle e informação sem adicionar complexidade desnecessária. Descubra os Sistemas de monitoração distribuída.

Integrado ao controle e análise da fábrica

Conecte-se com controladores Allen‑Bradley®, aplicativos FactoryTalk® e plataformas de Internet das coisas industrial da empresa para oferecer suporte a insights acionáveis, alertas automatizados e manutenção orientada por dados. Explore Sistemas Integrados.

Soluções portáteis para confiabilidade baseada em rotas

Os coletores de dados portáteis oferecem às equipes uma maneira flexível de coletar leituras manuais e executar diagnóstico em áreas onde os sistemas fixos ainda não estão instalados. Mais sobre coletores de dados portáteis.

Software para desempenho preditivo dos ativos

Ferramentas de relatório de análise avançado, tendências e relatórios ajudam as equipes de manutenção a identificar problemas mais cedo e tomar decisões mais informadas. Explore o  Software de monitoração da condição.

Visão geral da monitoração da condição
Visão geral da monitoração da condição

Saiba como o portfólio integrado de monitoração da condição da Rockwell Automation ajuda a melhorar a disponibilidade, estender a vida útil dos ativos e fortalecer as estratégias de manutenção preditiva.

Veja todos os episódios

Soluções de monitoração da condição desenvolvidas para demandas reais da automação industrial

De sensores a software, explore um portfólio completo projetado para proporcionar uma análise mais aprofundada, maior confiabilidade e manutenção mais inteligente.

PRODUTO
Sensores de monitoramento de condição

Nossos sensores industriais rastreiam vibração, temperatura, velocidade e outros parâmetros essenciais que auxiliam na detecção precoce de problemas nos equipamentos. Desenvolvidos para ambientes desfavoráveis, eles fornecem dados precisos e em tempo real para controladores e sistemas de monitoração, permitindo que as equipes respondam com confiança.

Sensores de monitoramento de condição
PRODUTO
Sistemas distribuídos de monitoração da condição de máquina

Os sistemas distribuídos capturam dados de alta resolução diretamente na máquina, ajudando a reduzir a necessidade de fiação e apoiando a expansão futura. Essas soluções funcionam bem para operações que estão avançando em direção a programas de manutenção autônoma ou manutenção preditiva.

Sistemas distribuídos de monitoração da condição de máquina
PRODUTO
Sistemas integrados

Os sistemas integrados de monitoração da condição reúnem detecção, aquisição de dados e análise em controladores Allen‑Bradley e aplicativos FactoryTalk®. Essa configuração oferece visibilidade centralizada, alertas acionados por CLP e tendências históricas sem a necessidade de infraestrutura separada.

Sistemas integrados
PRODUTO
Coletores de dados portáteis

Para estratégias de manutenção baseadas em rotas, os coletores de dados portáteis permitem que os técnicos reúnam dados de vibração, temperatura e operação de equipamentos em toda a planta. Essas ferramentas oferecem recursos de diagnóstico, análise de tendências e relatório de análise avançado que apoiam programas de confiabilidade.

Coletores de dados portáteis
PRODUTO
Software de monitoração da condição

O software de monitoração da condição oferece às equipes uma visão unificada da integridade dos ativos, transformando dados brutos em insights úteis. Com relatório de análise avançado, alertas automatizados e tendências históricas, ele ajuda as equipes de manutenção a tomar decisões informadas e fortalecer o desempenho em grandes operações.

Software de monitoração da condição

Criado para proteger seus ativos mais críticos

Fique à frente das falhas com sensores conectados, diagnóstico e análise que fortalecem todas as camadas da sua estratégia de manutenção.

  • Sensores e interruptores industriais
    Sensores e interruptores industriais
    Sensores e interruptores industriais
    Explore sensores e chaves industriais. Dê suporte ao controle de máquina, sistemas de automação e aplicações de fabricação com soluções de detecção confiáveis.
  • FactoryTalk® Analytics
    FactoryTalk® Analytics
    FactoryTalk® Analytics
    O FactoryTalk® Analytics fornece aos responsáveis pelas decisões aprendizado de máquina de autoatendimento e mashups de dados para que você não precise contar com cientistas de TI e dados.
  • Allen-Bradley
    Allen-Bradley
    Allen-Bradley
    Os componentes de automação industrial Allen-Bradley e as soluções de informação e controle integrados da Rockwell Automation tornam você o mais produtivo possível.
  • Produtos de rede industrial
    Produtos de rede industrial
    Produtos de rede industrial
    Descubra os produtos de rede industrial da Rockwell Automation que proporcionam comunicação em redes industrial segura e confiável, conectividade Ethernet e comunicação.
  • Serviços LifecycleIQ
    Serviços LifecycleIQ
    Serviços LifecycleIQ
    O Lifecycle Services ajuda suas instalações industriais a trabalharem com mais rapidez, inteligência e agilidade em cada estágio do ciclo de vida.

Perguntas frequentes sobre monitoração da condição

O que é monitoração da condição e por que ela é importante?

A monitoração da condição envolve a coleta de dados em tempo real, como vibração, temperatura e características elétricas, para identificar sinais precoces de problemas nos equipamentos. Ao rastrear continuamente a integridade dos ativos e o desempenho dos ativos, as equipes de manutenção podem passar de um trabalho reativo ou baseado em calendário para estratégias preditivas que ajudam a limitar o tempo de parada não programada e a prolongar a vida útil dos equipamentos.

Como as soluções de monitoração da condição se integram ao meu sistema de controle existente?

Os sistemas e produtos de monitoração da condição da Rockwell Automation se integram diretamente com os controladores Allen‑Bradley, os aplicativos FactoryTalk® e as redes EtherNet/IP™. Essa abordagem ajuda a reduzir o esforço de engenharia e elimina a necessidade de infraestrutura de dados separada. O sistema de controle se torna uma fonte central para a monitoração dos ativos em tempo real, com alarmes, diagnóstico e análise incorporados.

Que tipo de equipamentos pode ser monitorado?

O portfólio suporta uma ampla gama de ativos rotativos e alternativos, incluindo motores, bombas, ventiladores, caixas de engrenagens, transportadores e compressores. Sensores e sistemas podem ser combinados ao ambiente, às condições de operação e à abordagem de monitoração. Para máquina mais complexa, sistemas integrados fornecem dados e análise de alta resolução diretamente na arquitetura de automação.

Como a monitoração da condição oferece suporte à manutenção preditiva?

Ao coletar dados contínuos ou periódicos de equipamentos e aplicar análise, a monitoração da condição ajuda a identificar padrões que indicam desgaste, desequilíbrio, desalinhamento ou degradação do mancal muito antes que eles se agravem. Quando combinada com software de manutenção preditiva como FactoryTalk® Analytics™ ou plataformas de dados em toda a planta, as equipes podem automatizar notificações, planejar a manutenção de forma proativa e fortalecer o desempenho geral dos ativos.

Quais indústrias se beneficiam mais com a monitoração da condição?

Os setores que dependem de equipamento rotativo crítico — como alimentos e bebidas, automotivo, petróleo e gás, metais, mineração e água/esgoto — veem grande valor na monitoração da condição. Em qualquer ambiente onde a disponibilidade, a segurança, a conformidade ou a longevidade dos ativos sejam importantes, essas ferramentas ajudam as equipes a gerenciar riscos e manter a produtividade.

Simplifique seus processos com os recursos e o suporte certos

Centro de documentação técnica
Especificações técnicas, manuais e instruções de instalação.

Suporte técnico remoto
Suporte on-line e suporte telefônico em tempo real de especialistas em produto.

PartnerNetwork
Uma equipe de especialistas em engenharia e fornecedores que são líderes no setor.

Biblioteca de literatura
Publicações que dão suporte aos produtos, serviços e soluções da Rockwell Automation, FactoryTalk e Allen‑Bradley.

Knowledgebase
Um banco de dados de perguntas e respostas sobre uma variedade de produtos e tecnologias.

Conecte-se com um especialista da Rockwell Automation hoje mesmo

Ajudamos você a lançar mais rápido, reduzir o risco e maximizar os resultados. Vamos construir de forma mais inteligente, juntos.

Fale conosco

Com base em sua atividade

Loading
Loading
Loading
Loading
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
Monitoração da condição Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
1444 Dynamix
Nosso sistema Dynamix™ 1444 de monitoração da condição integrada ajuda você a monitorar e proteger as máquinas em sua Integrated Architecture.
Emonitor Software 9309
Nosso software Emonitor® Bulletin 9309 de monitoramento de condição funciona com nossos monitores e coletores de dados portáteis para ajudar a estabelecer e executar um programa de manutenção preditiva baseada em condição.
Um cabo azul enrolado com uma extremidade conectada a uma sonda metálica no canto inferior esquerdo e a outra extremidade conectada a um driver módulo
1442 Series
Nossos sistemas de sensor de corrente parasita Bulletin 1442 incluem uma faixa linear de 0.25–29 mm (9.8–1142 mils). Esses sistemas são adequados para medições de vibração do eixo, referência de fase/velocidade e posição do rotor/empuxo em máquinas industriais.
Uma colagem de sensores de acelerômetro cilíndricos retos e de ângulo reto com um cabo azul enrolado
Acelerômetros da Series 1443
Nossos sensores acelerômetros Bulletin 1443 são usados para medir a vibração em máquinas industriais.
1441 Dynamix 2500
Nossos coletores de dados portáteis Dynamix™ 2500 Bulletin 1441 podem medir, processar, exibir e armazenar uma variedade de funções de análise.
Um módulo de medição cinza montado em um trilho DIN
1440 XM-124
Nossos módulos de medição dinâmica padrão XM® 124 Bulletin 1440 monitoram a vibração do eixo, do revestimento ou do pedestal em equipamento rotativo.
Um módulo de medição cinza voltado ligeiramente para a direita, com o logotipo azul da Allen-Bradley no canto superior esquerdo e uma leve visão da parte superior do módulo
1440 XM ControlNet
Nossos módulos de medição dinâmica Bulletin 1440 XM® para redes ControlNet™ monitoram vibração, pressão e tensão em equipamento rotativo.
Um módulo de medição cinza voltado ligeiramente para a direita, com o logotipo azul da Allen-Bradley no canto superior esquerdo e uma leve visão da parte superior do módulo
1440 XM-220
Nossos módulos XM® 220 de velocidade dupla Bulletin 1440 operam em modo de canal duplo, canal redundante único ou modo de rotação reversa para controlar como os sensores calculam a velocidade, a aceleração e as medições de pico.
Um módulo de medição cinza voltado ligeiramente para a direita, com o logotipo azul da Allen-Bradley no canto superior esquerdo e uma leve visão da parte superior do módulo
1440 XM-442
Nossos módulos de relé Bulletin 1440 XM® 441 e 442 fornecem soluções de relé quando são necessários relés adicionais, além dos relés integrados únicos de nossos módulos de medição.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Monitoração de condição
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.