Loading

Série 1442
Allen-Bradley

Nossos sistemas de sensor de corrente parasita Bulletin 1442 incluem uma faixa linear de 0.25–29 mm (9.8–1142 mils). Esses sistemas são adequados para medições de vibração do eixo, referência de fase/velocidade e posição do rotor/empuxo em máquinas industriais.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(2)
(15)
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
  • Um cabo azul enrolado com uma extremidade conectada a uma sonda metálica no canto inferior esquerdo e a outra extremidade conectada a um driver módulo
Um cabo azul enrolado com uma extremidade conectada a uma sonda metálica no canto inferior esquerdo e a outra extremidade conectada a um driver módulo
Chevron LeftChevron Left
Um cabo azul enrolado com uma extremidade conectada a uma sonda metálica no canto inferior esquerdo e a outra extremidade conectada a um driver módulo
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sistemas de sensor de corrente parasita Bulletin 1442 incluem uma faixa linear de 0.25–29 mm (9.8–1142 mils). Esses sistemas são adequados para medições de vibração do eixo, referência de fase/velocidade e posição do rotor/empuxo em máquinas industriais.


  • Adequado para medições de vibração, velocidade/aceleração, rotor/posição e expansão diferencial
  • Oferece sensor de captação sem contato, cabo extensor e sistema de driver
  • Totalmente compatível com API-670
  • Oferece diâmetros de ponta de sensor de 5–50 mm (0.20–1.97″)
  • Inclui faixas lineares de ponta de 0.25–29 mm (9.8–1142 mils)
  • Oferece resposta de frequência de CC a 10 Hz (−3 dB)
  • Inclui codificação de cores para garantir a correspondência adequada de sensores, cabos extensores e drivers

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificações
Certificações
C-TICK CertificationC-TICK Certification
  • CE
  • CSA
  • C-Tick
  • EX

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Monitoração de condição
  5. Chevron LeftChevron Left 1442 Series
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.