Nossas partidas combinadas NEMA incluem modos de operação direta, reversão e duas velocidades. Essas partidas são operadas por flange, incluem dispositivos de comando e indicação de 30,5 mm e estão disponíveis até 510 hp (810 A).
- Produtos
- visão geral
- Documentação
- Certificações
Produtos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
visão geral
Visão geral
- Inclui tamanhos NEMA 0–6
- Classificado para aplicações internas e externas
- Inclui gabinete metálico com classificações NEMA 1, 3R, 4/12, 4X
- Passível de manutenção em campo
- Oferece fiação de encaixe que proporciona fiação mais rápida e fácil dos componentes no gabinete
Chave seccionadora de lâmina visível (506, 512, 306, 312) e com disjuntor em caixa moldada (507, 513, 307, 313)
- Proporciona proteção do circuito contra curto-circuito até 100 kA com fusíveis e 65 kA a 480 V com disjuntor
- Oferece projeto robusto
- Oferece partidas em aço inoxidável e gabinetes fundidos classificados para áreas perigosas de gás e poeira
Partidas combinadas NEMA 300 (306, 307, 312, 313)
- Inclui gabinete menor em tamanhos de Frame selecionados
- Oferece bobinas eletrônicas CA/CC universais de ampla faixa
- Proporciona consumo de energia reduzido
- Oferece terminais com proteção contra toque acidental com os dedos IP20
- Funciona com Relés de sobrecarga de estado sólido E100 ou Relés de sobrecarga de estado sólido E300 com comunicação
Você também pode se interessar por
Documentação
| Especificações técnicas | Publicação |
|---|---|
| Guia de seleção de partida enclausurada | CMPNTS-SG001_-EN-P |
| Especificações do disjuntor de proteção de motor e do protetor de circuito de motor | 140M-TD002_-EN-P |
| Especificações do relé de sobrecarga E1 Plus | 193-TD011_-EN-P |
| Especificações do contator e da partida NEMA | 500-TD014_-EN-P |
| Especificações do relé de sobrecarga de liga eutética | 592-TD009_-EN-P |
| Especificações do elemento de aquecimento | 592-TD010_-EN-P |
| Especificações do mecanismo da chave seccionadora e do disjuntor | 1494-TD002_-EN-P |
| Especificações de manutenção preventiva de componentes industriais, gabinetes e classificações de contato | IC-TD002_-EN-P |
| Product Profiles | Publicação |
|---|---|
| Perfil do produto de partidas NEMA Open e Enclosed | 500-PP013_-EN-P |
| Perfil do produto de partidas NEMA para local perigoso | 500-PP003_-EN-P |
| Miscellaneous | Publicação |
|---|---|
| Centro de Configuração Regional do Canadá | CMPNTS-QR002_-EN-P |
| Centro de Configuração Regional Ocidental | CMPNTS-QR003_-EN-P |
| Central Regional Configuration Center | CMPNTS-QR004_-EN-P |
Certificações
Certificações
Bulletin 507, 513
- cULus Listed — Arquivo No. E125316; Guias No. NKJH, NKJH7
Bulletin 513H
- certificação UL — Arquivo No. E125316; Guia No. NKJH
- CSA — Arquivo No. LR1234
Bulletin 513M
- cULus Listed — Arquivo No. E125316; Guia No. NKJH
Bulletin 513V
- cULus Listed — Arquivo No. E54866; Guia No. NITW
Bulletin 523
- cULus Listed — Arquivo No. E3125; Guias No. NLDX, NLDX7
Locais perigosos
Bulletin 507, 513
- cULus Listed — Arquivo No. E138817; Guias No. NOTH, NOTH7
Bulletin 513, 513H
- American Bureau of Shipping
Bulletin 513H
- certificação UL — Arquivo No. E138817; Guia No. NOTH
- CSA — Arquivo No. LR1234
Bulletin 506
- cULus Listed — Arquivo No. E3125; Guias No. NLDX, NLDX7
Bulletin 512H
- CSA — Arquivo No. LR1234
Bulletin 512V
- cULus Listed — Arquivo No. E54866; Guia No. NITW
Versões com fusível
Bulletin 512, 512M, 522
- cULus Listed — Arquivo No. E125316; Guias No. NKJH, NKJH7
Bulletin 512H
-
certificação UL — Arquivo No. E125316; Guia No. NKJH
Versões sem fusível
Bulletin 512, 512M, 522
- cULus Listed — Arquivo No. E3125; Guias No. NLDX, NLDX7
Bulletin 512, 512H, 512M
- American Bureau of Shipping
Bulletin 512H
- certificação UL — Arquivo No. E3125; Guia No. NLDX
As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso site de Certificação de produto para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.