Loading

Sistema de montagem MCS Bulletin 141
Allen-Bradley

Nossos sistemas de montagem Bulletin 141 Modular Control System (MCS) fornecem várias soluções de montagem diferentes para alimentadores de carga IEC.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(11)
(15)
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
  • Painel do sistema CrossBoard de plástico cinza coberto por componentes de proteção do motor. No terço médio do painel, é possível ver espaço entre os componentes montados, com os orifícios escuros destinados ao encaixe dos componentes.
Painel do sistema CrossBoard de plástico cinza coberto por componentes de proteção do motor. No terço médio do painel, é possível ver espaço entre os componentes montados, com os orifícios escuros destinados ao encaixe dos componentes.
Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Painel do sistema CrossBoard de plástico cinza coberto por componentes de proteção do motor. No terço médio do painel, é possível ver espaço entre os componentes montados, com os orifícios escuros destinados ao encaixe dos componentes.
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Alt Text
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sistemas de montagem Bulletin 141 Modular Control System (MCS) fornecem várias soluções de montagem diferentes para alimentadores IEC. Partidas não reversíveis Bulletin 190 e partidas reversíveis Bulletin 191 montadas de fábrica estão disponíveis para essas soluções de montagem. 

 

Nossos sistemas de montagem 141A incluem módulos de disjuntor pré-configurados para alimentação e proteção de um sistema de barramento. Para aplicações de até 100 A, oferecemos o sistema 141C CrossBoard, um verdadeiro sistema plug and play com invólucro plástico à prova de toque; os componentes simplesmente se encaixam no CrossBoard sem ferramentas, o que significa que a conexão é automática. Os componentes podem ser facilmente removidos e encaixados novamente em outras seções do CrossBoard.

 

O sistema CrossBoard ajuda a manter os painéis limpos, organizados e compactos, com grande redução na fiação de alimentação. 


Visão geral

  • Proporciona fiação e tempo de montagem reduzidos para economias de custo
  • Inclui projeto eficiente com espaço reduzido no painel
  • Inclui classificações de sistemas de curto-circuito de alta falha
  • Oferece três métodos de montagem – 141A
  • Utiliza o software de configuração MCS Star – 141A e 141C
  • Oferece até 100 A – CrossBoard
  • Proporciona alto grau de segurança com classificações padrão IEC 61439 e UL 508, incluindo proteção contra toque IP20 – CrossBoard

Consulte o ProposalWorks ou baixe o  MCS Star, sem custo, na Product Selection Toolbox para obter uma lista completa dos componentes do sistema.  Aqui está uma lista de amostra dos componentes que podem ser montados em um Sistema de Controle Modular:

  • Contatores: 100-K, C e E
  • Disjuntores de proteção do motor: 140G
  • Protetores de circuito do motor: 140MT
  • Disjuntores em caixa moldada: 140MG
  • Relés de sobrecarga eletrônicos: 193-1 e 193-E
  • Relés de sobrecarga térmicos: 193-K, T1
  • Contatores de segurança e relés de controle: 100S, 700S
  • Relés de controle: 700-CF, CFB, 700-K
Novo sistema de montagem da Rockwell Automation reduz a fiação e gera economias de custo
Comunicado à imprensa
Novo sistema de montagem da Rockwell Automation reduz a fiação e gera economias de custo

Mantenha seus painéis limpos, organizados e compactos com o sistema CrossBoard®. A plataforma CrossBoard oferece flexibilidade em dispositivos de controle do motor e proteção do motor.

Saiba mais

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Especificações do sistema de montagem de barramento IEC 141-TD001_-EN-P
Instruções de instalação Publicação
Tutorial do sistema de montagem Bulletin 141A MCS Star 141A-IN003_-EN-P
Product Profiles Publicação
Perfil do produto do sistema CrossBoard® – um verdadeiro sistema de distribuição de energia plug and play 141C-PP001_-EN-P
Perfil do produto de classificações globais de corrente de curto-circuito SCCR-PP002_-EN-P
Certificações
Certificações
  • CE
  • cULus

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor, contatores, partidas suaves, CCMs
  5. Chevron LeftChevron Left Bulletin 141 MCS Sistema de montagem
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.