Nossa linha Bulletin 598 de invólucros inclui invólucros para fins gerais, caixa de junção e invólucros de substituição projetados para aplicações internas e externas.
- Produtos
- visão geral
- Certificações
Produtos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
visão geral
Visão geral
Bulletin 598 — Gabinetes para fins gerais
- Projetados para uso como caixa de controle de automação, invólucro de controle elétrico e caixa de fiação de terminal em aplicações industriais e comerciais
- Inclui UL Tipo 3R, 4, 4X, 12 e 13 com proteção contra chuva, resistente à água, resistente à corrosão e à prova de poeira, proteção IP66
- Inclui provisão para montagem usando AB ou trilho DIN
- Aceita blocos de terminais para montagem em painel e em trilho
Bulletin 598 — Caixa de junção
- Projetada para uso como caixa de junção, caixa de fiação de terminal e pequena caixa de controle de automação em aplicações industriais e comerciais
- Inclui UL Tipo 3R, 4, 4X, 12 e 13 com proteção contra chuva, resistente à água, resistente à corrosão e à prova de poeira, proteção IP66
- Inclui provisão para montagem usando AB ou trilho DIN
- Aceita blocos de terminais para montagem em painel ou em trilho
Bulletin 598 — Gabinete de substituição NEMA
- Gabinetes metálicos projetados para uma variedade de configurações de partida NEMA
- Inclui UL Tipo 1, 3R, 4, 4X, 12
- NEMA Tamanhos 1–5
Você também pode se interessar por
Certificações
Certificações
- Marcado CE
- cULus Listado — Arquivo No. E54866; Guias No. NITW, NITW7Conformidade com normas
- CSA C22.2, No. 14
- UL 508
As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso site de Certificação de produto para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.