Nossos contatores a vácuo Bulletin 1102C/1104C e Bulletin 1502 NEMA de Média Tensão fornecem confiabilidade ao sistema de controle do motor em ambientes desfavoráveis e sujos. Nossa tecnologia a vácuo proporciona extinção de arco elétrico particularmente eficaz acima de 600 V quando você utiliza um contator compacto e duradouro. Nossos contatores a vácuo são intertravados mecânica e eletricamente para evitar que os contatores fechem simultaneamente.
- Produtos
- visão geral
- Certificações
Produtos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
visão geral
Visão geral
Contatores a vácuo NEMA 1102C/1104C
- Projetados para uso até 1500 V
- Oferece recursos ideais para mineração e bombeamento, onde são usadas tensões acima de 600 V
- Fornece extinção de arco elétrico eficaz acima de 600 V. Recursos de indicador visual LIGADO/DESLIGADO
- Contém terminais de linha e carga na frente para facilitar a fiação
- Inclui contatos auxiliares de montagem lateral de encaixe
Contatores a vácuo de média tensão 1502
- Apresenta projeto compacto e leve
- Oferece alta capacidade de interrupção
- Apresenta corrente de corte baixa
- Contém indicador visual de desgaste de contato
- Fornece excelente recuperação dielétrica que permite alta frequência de comutação
- Inclui montagem de imã de bobina/principal única (apenas 800 A)
- Permite manutenção mínima
Você também pode se interessar por
Certificações
Certificações
Boletim 1102C/1104C
- CSA C22.2, No. 14
- CSA C22.2, No. 14-05
- cULus Listado — Arquivo No. E3125; Guias No. NLDX, NLDX7
- UL 508
Boletim 1502
- CE
- CSA 22.2, No. 253
- IEC 62271-106
- UL 347
As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso site de Certificação de produto para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.