Nossas partidas a vácuo abertas Bulletin 1109 incluem modos de operação de linha e reversão e estão disponíveis até 600 A. Essas partidas são ideais para ambientes desfavoráveis que usam tensões de até 1500 V.
- Produtos
- visão geral
- Certificações
Produtos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
visão geral
Visão geral
- 1500 Vca máximo
- Corrente nominal de 200, 400 e 600 A
- Não combinado com contator a vácuo e relé de sobrecarga eletrônica com módulo de comunicação opcional
- Terminais de linha e carga para facilitar a fiação
- Indicador visual de LIGADO/DESLIGADO
Aplicações
As aplicações típicas do setor incluem:
- Mineração
- Fundição-processamento de metais
- Química
- Petróleo
- Cimento
- Guindastes e guinchos
- Bombas
- Outros ambientes desfavoráveis onde são usadas tensões acima de 600 V.
As partidas a vácuo são particularmente adequadas para mineração, bombeamento e outros ambientes desfavoráveis onde são usadas tensões acima de 600 V.
Você também pode se interessar por
Certificações
Certificações
- cULus Listed — Arquivo Nº E3125; Guia Nº NLDX
As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso site de Certificação de produto para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.