Loading

Controladores de motor distribuídos ArmorStart
Allen-Bradley

Nossos controladores distribuídos de motor ArmorStart® usam desconexões rápidas para E/S, comunicação, motor, trifásico e alimentação de controle, oferecendo várias opções de comunicação.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(9)
(901)
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
  • controladores de motor distribuídos ArmorStart
controladores de motor distribuídos ArmorStart
Chevron LeftChevron Left
controladores de motor distribuídos ArmorStart
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos controladores distribuídos de motor ArmorStart® são uma solução simples e de custo otimizado para sua arquitetura On-Machine. Esses controladores usam desconexões rápidas para E/S, comunicação, motor, trifásico e alimentação de controle, oferecendo várias opções de comunicação. Esses controladores fornecem uma solução integrada às redes EtherNet/IP™ e DeviceNet™ e opções para instalações de segurança. Os controladores ArmorStart são ideais para aplicações automotivas, de manuseio de materiais e de embalagens.


  • Oferece capacidade de comunicação EtherNet/IP™ ou DeviceNet™ e Embedded Switch Technology
  • Oferece meios de desconexão local, E/S de campo incorporada e lógica local que utiliza o software DeviceLogix®
  • Oferece indicação de status e diagnóstico por LED
  • Inclui classificação de jato de líquido reforçada com a capacidade de montar o dispositivo próximo ao motor ou máquina, o que proporciona percursos de cabo mais curtos
  • Permite a capacidade de escolher opções instaladas de fábrica para aplicações específicas
  • É adequado para instalações em grupo com alta SCCR
  • Disponível para uso com mídia de potência de conexão rápida redonda ou tubo e fio fixos

Nossos controladores ArmorStart são adequados para muitas aplicações, incluindo:

  • Aplicações de manuseio de materiais, como processamento de alimentos, indústria de bebidas, automotivo, centros de distribuição de armazéns e sistemas de transporte de bagagens de aeroportos
  • Aplicações de mineração, como transportadores, bombas e compressores
  • Aplicações petroquímicas, como bombas, ventiladores e compressores

 

Demonstração interativa dos controladores de motor distribuídos ArmorStart ST
Uma linha de transportador com produtos industriais apresentando um produto ArmorStart ST
Interativo
Demonstração interativa dos controladores de motor distribuídos ArmorStart ST

Saiba mais sobre essa solução simples e de custo otimizado para sua arquitetura On-Machine.

Assista agora

Comparação de produtos

 
ArmorStart LT
ArmorStart ST
Modelos 290, 291, 294 281, 284
Faixa de potência de partida 0.37–2.2 kW 0.37–7.5 kW
Faixa de potência do inversor de frequência 0.37–1.5 kW 0.75–3.3 kW
Controle do inversor de frequência V/Hz SVC
SCCR de alta falha até 10 kA até 65 kA
Rede

EtherNet/IP e/ou
DeviceNet

EtherNet/IP
Configuração Add-on Profile Logix X X
DeviceLogix X X
Configuração automática de dispositivo X X*
Switch Ethernet de porta dupla X X
Opção de segurança cabeada   X
Segurança integrada E/S Segurança integrada   X*
E/S incorporada 6 configuráveis 4 ent/2 sai
Compatível com ArmorConnect® X X
Motor listado UL Group X X
Classificação do gabinete IP66/Tipo 4/12 IP67/Tipo 4/13
Construção Caixa única Duas caixas
*Somente versão de segurança integrada    

Ferramentas & Recursos

Add-on Profile ArmorStart EtherNet/IP com DeviceLogix
Ferramentas
Add-on Profile ArmorStart EtherNet/IP com DeviceLogix

ArmorStart Add-on Profile EtherNet/IP com DeviceLogix  — O Add-on Profile oferece desenvolvimento de programa rápido e eficiente com geração automática de tags, configuração em um único software e uma interface amigável.

Começar
Calculadora de economia ArmorStart
Ferramentas
Calculadora de economia ArmorStart

Use esta calculadora para estimar as economias de instalação usando On-Machine™ em comparação com a fiação tradicional.

Começar
Especificações de sourcing
Dados técnicos
Especificações de sourcing

Saiba mais sobre as opções de comunicação de produto, classificações e certificações para os produtos de controle do motor Distributor Motor Control. 

Saiba mais
On-Machine™ Demonstração virtual
Demonstração
On-Machine™ Demonstração virtual

Esta demonstração virtual do ArmorStart ajuda você a entender como o controle do motor distribuído ArmorStart se encaixa no processo On-Machine™. Ela explica os benefícios de usar a família de controle do motor ArmorStart.

Começar

Saiba mais sobre as opções de mídia ArmorConnect® por meio dos seguintes vídeos de visão geral:

VÍDEO
Visão geral da ArmorConnect Control Power Media
VÍDEO
Visão geral da power media trifásica ArmorConnect
VÍDEO
Visão geral da ArmorConnect Auxiliary Power Media
VÍDEO
Sistema de cabeamento de E/S e motor

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Guia de seleção de controladores de motor distribuídos ArmorStart 280-SG002_-EN-P
Guia de seleção de mídia de potência e alimentação de controle ArmorConnect 280PWR-SG001_-EN-P
Especificações do controlador de motor distribuído ArmorStart ST 280ES-TD001_-EN-P
Guia de seleção de controladores de motor distribuídos ArmorStart 280-SG002_-EN-P
Guia de seleção de mídia de potência e alimentação de controle ArmorConnect 280PWR-SG001_-EN-P
Especificações dos controladores de motor distribuídos ArmorStart LT 290-TD001_-EN-P
Guia de seleção de controladores de motor distribuídos ArmorStart 280-SG002_-EN-P
Guia de seleção de mídia de potência e alimentação de controle ArmorConnect 280PWR-SG001_-EN-P
User Manuals Publicação
Manual do usuário do controlador de motor ArmorStart com EtherNet/IP e Safety Version 280ES-UM001_-EN-P
Manual do usuário do ArmorStart ST controlador do motor com segurança integrada 280ES-UM002_-EN-P
Manual do usuário do controlador de motor distribuído ArmorStart LT 290D/291D/294D DeviceNet 290D-UM001_-EN-P
Manual do usuário do controlador de motor distribuído ArmorStart LT 290E/291E/294E EtherNet/IP 290E-UM001_-EN-P
280D/281D ArmorStart Introdução 280D-QS001_-EN-P
Introdução à versão de segurança ArmorStart 280D/281D 280D-QS002_-EN-P
284D ArmorStart Introdução 284D-QS001_-EN-P
Introdução ao ArmorStart Safety Version 284D 284D-QS002_-EN-P
Manual do usuário ArmorStart 280D/281D/284D 280-UM002_-EN-P
Manual do usuário de segurança ArmorStart 280D/281D/284D 280-UM004_-EN-P
Introdução ao ArmorStart EtherNet/IP 280E/281E/284E 280E-QS001_-EN-P
Manual do usuário do ArmorStart com EtherNet/IP 280E/281E/284E 280E-UM001_-EN-P
Program Guides Publicação
Aplicação de mais de um controlador de motor ArmorStart em um único circuito de ramificação no guia de aplicação de máquinas industriais 280-AT003_-EN-P
Dados de aplicação de projeto de alimentação de controle ArmorStart de 24 V DC 280-AT004_-EN-P
Guia de aplicação da arquitetura de referência ArmorStart DLR 290E-AT001_-EN-P
Aplicação de mais de um controlador de motor ArmorStart em um único circuito de ramificação no guia de aplicação de máquinas industriais 280-AT003_-EN-P
Dados de aplicação de projeto de alimentação de controle ArmorStart de 24 V DC 280-AT004_-EN-P
Aplicação de mais de um controlador de motor ArmorStart em um único circuito de ramificação no guia de aplicação de máquinas industriais 280-AT003_-EN-P
Dados de aplicação de projeto de alimentação de controle ArmorStart de 24 V DC 280-AT004_-EN-P
Product Profiles Publicação
Requisitos de listagem de instalação em grupo para inversores de frequência e controladores do motor baseados em contator 280-WP001_-EN-P
Requisitos de listagem de instalação em grupo para inversores de frequência e controladores do motor baseados em contator 280-WP001_-EN-P
Requisitos de listagem de instalação em grupo para inversores de frequência e controladores do motor baseados em contator 280-WP001_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de soluções ArmorStart de controle do motor distribuído 280-BR001_-EN-P
Informações do produto Controlador de motor distribuído ArmorStart EtherNet/IP automotivo 280ES-PC001_-EN-P
Coleção de guias de referência rápida de conectividade ArmorStart e ArmorStart ST 280ES-CL001_-EN-P
Informações do produto Controlador de motor distribuído ArmorStart LT 290-PC001_-EN-P
Coleção de guias de referência rápida de conectividade ArmorStart e ArmorStart LT 280-CL002_-EN-P
Coleção de guias de referência rápida do ArmorStart Connection System 280-CL003_-EN-P
Coleção de guias de referência rápida do ArmorStart Connection System 280-CL003_-EN-P
Coleção de guias de referência rápida de conectividade ArmorStart e ArmorStart LT 280-CL002_-EN-P
284 Guia de solução de códigos de falha ArmorStart – Falhas específicas do inversor de frequência 284-TG001_-EN-P
Certificações
Certificações
CCC MarkChina Compulsory Certificate
C-TICK CertificationC-TICK Certification
DeviceNetDeviceNet
EtherNet/IPEtherNet/IP
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark

 

Observação: As certificações e normas variam de acordo com o tipo de  ArmorStart Distributed Motor Controller . Consulte as publicações de especificação listadas para obter detalhes.

  • cULus — File No. E477761; Guide Nos. NLDX, NLDX7
  • cULus — File No. E59272; Guide Nos. NMMS, NMMS7

 

Conformidade com normas

  • CCC
  • CE marcado conforme diretriz de baixa tensão 2006/95/EC e diretriz EMC 2004/108/EC
  • CSA C22.2, No. 14
  • C-Tick
  • EN/IEC 50178
  • EN/IEC 60947-4
  • EN/IEC 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-2
  • EN/IEC 61800-3
  • EN/IEC 61800-5-1
  • ODVA para EtherNet/IP™ e DeviceNet
  • UL 508
  • UL 508C
  • TÜV

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor, contatores, partidas suaves, CCMs
  5. Chevron LeftChevron Left controladores de motor distribuídos ArmorStart
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.