Loading

Contatores miniatura Bulletin 100-K
Allen-Bradley

Nossos contatores miniatura IEC Bulletin 100-K são projetados para aplicações comerciais e industriais leves onde o espaço no painel é escasso. Esses dispositivos miniatura, com 45 mm de largura, são mais rasos e têm menos requisitos de profundidade de painel do que os contatores IEC padrão.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(30)
(2)
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
  • Contatores miniatura Bulletin 100-k
Contatores miniatura Bulletin 100-k
Chevron LeftChevron Left
Contatores miniatura Bulletin 100-k
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos contatores miniatura IEC Bulletin 100-K são projetados para aplicações comerciais e industriais leves onde o espaço no painel é escasso. Esses dispositivos miniatura, com 45 mm de largura, são mais rasos e têm menos requisitos de profundidade de painel do que os contatores IEC padrão.


Visão geral

  • Tamanho compacto
  • Mesmas dimensões para CA e CC
  • Contatores de tensão total sem reversão e com reversão
  • Contatores de 5, 9 e 12 A classificados em 690 V
  • Proteção contra toque acidental com os dedos IP2X
  • Supressor de surto integrado opcional
  • Compatível com o relé de sobrecarga bimetálico Bulletin 193-K
  • Contatos espelho conforme IEC 60947-4-1 e contatos mecanicamente ligados conforme IEC 60947-5-1 na unidade principal
Controle e proteção do motor da ramificação
Controle e proteção do motor da ramificação
Controle e proteção do motor da ramificação
Nosso portfólio de controle e proteção de motor de ramificação é projetado e testado especificamente para facilitar seu trabalho. Com componentes que incluem disjuntores, contatores, relés de sobrecarga e acessórios, oferecemos uma solução personalizada para ajudar você a criar um projeto de máquina escalável.
Saiba mais

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto IEC Contactors 100C-PP002_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de controle de motores de alta eficiência IE3-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
CCC MarkChina Compulsory Certificate
IE3IE3
  • Identificado CE
  • Listado no cULus (Arquivo Nº E41850, Guia NLDX, NLDX7)
  • CCC
  • Adequado para uso com motores IE3 (IEC 60034-30)
Conformidade com as normas
  • CSA 22.2, Nº 14
  • UL 508/UL 60947-4-1
  • IEC/EN 60947-1
  • IEC 60947-4-1 Anexo F — Contatos espelho
  • IEC 60947-5-1 Anexo L — Contatos ligados mecanicamente
  • IEC 60947-5-4
  • Atende às restrições de material para a Diretriz Europeia 2002/95/IEC-EU-RoHS (100-C)
  • NF F 62-000

 

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor, contatores, partidas suaves, CCMs
  5. Chevron LeftChevron Left Contatores miniatura Bulletin 100-K
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.