Nossos painéis de controle de bomba NEMA têm uma manopla de flange que opera um protetor de circuito de motor ou uma seccionadora com lâminas visíveis. Você pode personalizá-los com uma variedade de tipos de partida para aplicações específicas e acessórios para controle e feedback de diagnóstico.
- Produtos
- visão geral
- Documentação
- Certificações
Produtos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
visão geral
- Oferece gabinetes estreitos de metal pintado tipo 3R ou gabinetes com espaço extra
- Inclui partidas NEMA tamanhos 1…6 (7 e 8 disponíveis através do MIC)
- Inclui classificação de entrada de serviços
- Oferece opção de relés de sobrecarga eutética ou sobrecarga eletrônica
- Inclui modificações instaladas de fábrica
- Oferece acessórios instalados em campo
Informações adicionais
- Aprimoramentos para painéis de controle industrial — Oferecemos uma ampla gama de componentes integrados, desde partidas de motor padrão fechadas de alta disponibilidade até painéis de controle industrial totalmente personalizados. Assista a Jeff Kilburn, da Rockwell Automation, compartilhar alguns dos aprimoramentos mais recentes que incluem tecnologia de fiação de encaixe e soluções personalizadas para atender aos desafios exclusivos de OEMs e usuários finais.
- Nossas soluções de automação industrial e controle ajudam você a construir o sistema de automação industrial mais eficiente para atender às suas necessidades.
Você também pode se interessar por
Documentação
| Especificações técnicas | Publicação |
|---|---|
| Especificações do painel de bomba | 1232-TD001_-EN-P |
| Especificações do contator e da partida fechados da linha NEMA Bulletin 300 | 300-TD004_-EN-P |
| Especificações do relé de sobrecarga de liga eutética | 592-TD009_-EN-P |
| Especificações do elemento de aquecimento | 592-TD010_-EN-P |
| Especificações de manutenção preventiva de componentes industriais, gabinetes e classificações de contato | IC-TD002_-EN-P |
| Product Profiles | Publicação |
|---|---|
| Perfil do produto de painéis de controle de bomba com soluções de partida NEMA fechada, partida suave e acionador | 500-PP012_-EN-P |
Certificações
Certificações
Cód. cat. 1232, 1232X, 1233, 1233X
- Listado no cULus — Arquivo No. E125316; Guias No. NKJH, NKJH7
Cód. cat. 1232V, 1233V
- Listado no cULus — Arquivo No. E54866; Guia No. NITW
Conformidade com as normas
- CSA C22.2 No. 14
- UL 508 (somente cód. cat. 1232, 1232V, 1232X)
- UL 508A (somente cód. cat. 1233, 1233V, 1233X)
As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso site de Certificação de produto para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.