Loading

Partidas em gabinete
Allen-Bradley

Nossas partidas fechadas IEC oferecem modos de operação que incluem direto na linha, reversão e duas velocidades. Elas incluem dispositivos de comando e indicação de 22.5 mm e estão disponíveis até 85 A.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(2)
(177)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Preferido
Produto
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
visão geral
  • partidas enclausuradas
partidas enclausuradas
Chevron LeftChevron Left
partidas enclausuradas
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossas partidas fechadas IEC oferecem modos de operação que incluem direto na linha, reversão e duas velocidades. Elas incluem dispositivos de comando e indicação de 22.5 mm e estão disponíveis até 85 A.


Visão geral

  • Gabinetes de plástico moldado com resistência a impacto, IP66 Tipo 4/4x/12
  • Gabinetes de metal, IP42 Tipo 1 e IP66 Tipo 3/2/12
  • Relés de sobrecarga bimetálicos Classe 10 ou de estado sólido

Partida reversível 105-C IEC

  • A faixa de gabinete de metal é de 9–85 A
  • A faixa de gabinete de plástico é de 0.1–23 A
  • Tecnologia de fiação de encaixe

Partida direta 109-C IEC

  • A faixa de gabinete de metal é de 9–85 A
  • A faixa de gabinete de plástico é de 0.1–43 A
  • Tecnologia de fiação de encaixe

Nosso infográfico de fiação com encaixe por pressão explica como os blocos terminais codificados por cores economizam tempo e reduzem erros de fiação.

Controle e proteção do motor da ramificação
Controle e proteção do motor da ramificação
Controle e proteção do motor da ramificação
Nosso portfólio de controle e proteção de motor de ramificação é projetado e testado especificamente para facilitar seu trabalho. Com componentes que incluem disjuntores, contatores, relés de sobrecarga e acessórios, oferecemos uma solução personalizada para ajudar você a criar um projeto de máquina escalável.
Saiba mais

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Guia de seleção de partidas em gabinete com fiação de encaixe CMPNTS-SG001_-EN-P
Especificações do contator IEC 100-TD013_-EN-P
Dados técnicos de dimensões aproximadas do starter IEC 100-TD015_-EN-P
Especificações do relé de sobrecarga bimetálico 193-K, 193-T1 193-TD010_-EN-P
Especificações do relé de sobrecarga E1 Plus 193-TD011_-EN-P
Especificações de manutenção preventiva de componentes industriais, gabinetes e classificações de contato IC-TD002_-EN-P
Product Profiles Publicação
Perfil do produto de partidas abertas e em gabinete IEC 100-PP006_-EN-P
Perfil do produto de classificações globais de corrente de curto-circuito SCCR-PP002_-EN-P
Fiação de partida em gabinete facilitada CMPNTS-SP007_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto do Canada Regional Configuration Centre CMPNTS-QR002_-EN-P
Folheto do Western Regional Configuration Center CMPNTS-QR003_-EN-P
Folheto Central Regional Configuration Center CMPNTS-QR004_-EN-P
Certificações
Certificações
  • cULus listado
  • Marcado CE

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor, contatores, partidas suaves, CCMs
  5. Chevron LeftChevron Left partidas enclausuradas
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.