Loading

Centros de controle de motores de média tensão CENTERLINE 1500
Allen-Bradley

Nosso CCM aprimora a eficiência da automação industrial para ambientes de fabricação e processamento industrial pesado e atende aos padrões de segurança UL 347.
Loading
  1. visão geral
  2. Documentação
  3. Certificações
Open All Close All
visão geral
  • centro de controle do motor de média tensão Centerline 1500
  • Um grupo de seis gabinetes altos, cinza e de metal abriga os centros de controle de motores CENTERLINE 1500.
  • Um gabinete industrial alto, cinza, metálico e de três seções abriga um centro de controle de motores CENTERLINE 1500.
centro de controle do motor de média tensão Centerline 1500
Um grupo de seis gabinetes altos, cinza e de metal abriga os centros de controle de motores CENTERLINE 1500.
Um gabinete industrial alto, cinza, metálico e de três seções abriga um centro de controle de motores CENTERLINE 1500.
Chevron LeftChevron Left
centro de controle do motor de média tensão Centerline 1500
Chevron LeftChevron Left
Um grupo de seis gabinetes altos, cinza e de metal abriga os centros de controle de motores CENTERLINE 1500.
Um gabinete industrial alto, cinza, metálico e de três seções abriga um centro de controle de motores CENTERLINE 1500.
Logotipo Allen-Bradley

Um centro de controle de motores (CCM) CENTERLINE® 1500 de média tensão está disponível em formatos de controle personalizados para ambientes de fabricação e processamento industrial pesado.

As opções de controlador de motor incluem tensão total, reversão, tensão reduzida, tensão reduzida de estado sólido, controle de várias velocidades e controle síncrono usando entrada de inversor de frequência (VFD) e controladores de bypass. Além disso, esses controladores de motor incluem chaves de interrupção de carga que fornecem inteligência integrada e soluções para aplicações de partida de motor.

As opções de controlador de motor incluem tensão total, reversão, tensão reduzida, tensão reduzida de estado sólido, controle de várias velocidades e controle síncrono usando entrada de inversor de frequência (VFD) e controladores de bypass. Além disso, esses controladores de motor incluem chaves de interrupção de carga que fornecem inteligência integrada e soluções para aplicações de partida de motor.

Visão geral

De todos os motores em seu processo de fabricação, os motores de média tensão podem ter um grande impacto em seu sucesso contínuo. O desenvolvimento de controle e proteção de motores de média tensão tem sido uma disciplina central para a Rockwell Automation® por mais de 70 anos.

Os CCMs de média tensão CENTERLINE 1500 fornecem uma infraestrutura para atender a todas as suas necessidades de energia e controle industrial. Nosso projeto inteligente e escalável permite que você personalize os recursos para aumentar a produtividade e a segurança. Construímos CCMs de média tensão para atender aos seus requisitos UL 347 e NEMA e oferecemos projetos de produtos de CCM resistentes a arco elétrico.

Suas aplicações dependem de motores de média tensão para uma operação segura e repetível em ambientes industriais desfavoráveis. Para melhorar a proteção e o desempenho de seus sistemas, os centros de controle de motores CENTERLINE são construídos para atender às exigências de aplicações rigorosas:

  • Disponível em 2.4–6.9 kV, até 9000 hp
  • Classificado até 800 A
  • Projetado para atender aos padrões UL 347
  • Resistência a arco elétrico avaliada conforme IEEE C37.20.7
  • Configurável com um inversor de frequência Allen-Bradley®

Ao contrário de sistemas de controle industrial que configuram sistemas independentes de inversor de frequência de média tensão e controlador do motor, um centro de controle de motores de média tensão CENTERLINE integrado cria um único conjunto em um barramento comum. O resultado: menos cabos, instalação mais rápida, menor dimensão e menor custo total de propriedade.

Novo dispositivo de aterramento CENTERLINE 1500 do centro de controle de motores ajuda a aumentar a segurança
Comunicado à imprensa
Novo dispositivo de aterramento CENTERLINE 1500 do centro de controle de motores ajuda a aumentar a segurança

Um novo aprimoramento de produto aprovado pela UL da Rockwell Automation ajuda a aumentar a segurança do local de trabalho em uma variedade de setores, desde operações de refino de petróleo e gás até fábricas de processamento de alimentos e bebidas.

Saiba mais
Cinco razões para unificar o controle de processos e de potência em uma única plataforma
Cinco razões para unificar o controle de processos e de potência em uma única plataforma
Blog
Blog
Cinco razões para unificar o controle de processos e de potência em uma única plataforma
Um sistema de controle industrial unificado simplifica tudo. A integração de plataformas de controle de processos e de potência fornece dados em tempo real para impulsionar o retorno do investimento.
Leia agora
Informações de produção, processo e potência em tempo real
Informações de produção, processo e potência em tempo real
capacidade
capacidade
Informações de produção, processo e potência em tempo real
Nosso sistema de controle industrial integra processo e potência. Reduza o tempo de projeto, o capital e os custos operacionais. Obtenha dados de produção em tempo real em uma IHM.
Saiba mais
VÍDEO
Aumente a produtividade e a segurança da automação industrial

Nossos CCMs CENTERLINE 1500 abrigam sistemas de controle industrial para fábricas de manufatura pesada e processamento. De refinarias de petróleo e gás a mineração e geração de energia.

Personalize seu CCM com controle de tensão total, reversão, tensão reduzida, tensão reduzida de estado sólido, controle de múltiplas velocidades e síncrono. Adicione projetos resistentes a arco elétrico ArcShield™ e o software IntelliCENTER® para controle e diagnóstico de energia e processo em tempo real.

Planejando um projeto de fábrica nova ou expansão de instalação?
Engenheiro e gerente de projeto analisando o blueprint
eBOOK
Planejando um projeto de fábrica nova ou expansão de instalação?

Combinar processo, potência e controle do motor em uma única plataforma ajuda a acelerar sua velocidade de lançamento no mercado, disponibilidade, economia de energia e retorno do investimento.

Saiba mais

Recursos de segurança industrial

Um dispositivo de aterramento de manutenção protetora integrado aterra todas as conexões do lado da carga e cabos de carga. Essa inovação aprovada pela UL aumenta a segurança do pessoal ao eliminar a necessidade de usar dispositivos de aterramento temporário perigosos.

O dispositivo de aterramento integrado:

  • Aterra rápida e facilmente todas as conexões do lado da carga, incluindo os cabos de carga, ao girar uma manopla
  • Elimina a necessidade de conectar esferas de aterramento volumosas e perigosas e conjuntos de cabos de aterramento temporário
  • Aterra a saída (conexões do lado da carga) sem abrir a porta da célula de potência do CCM 
  • Incorpora-se perfeitamente nas células de potência do CCM

CENTERLINE 1500 com tecnologia ArcShield

  • Ajuda a reduzir os riscos de arco elétrico e oferece maior proteção contra falhas de arco elétrico interno
  • Atende aos padrões IEEE C37.20.2, oferecendo maior proteção contra falhas de arco elétrico interno
  • Oferece gabinete reforçado e portas da célula de potência, incluindo um mecanismo de fechamento da porta da célula de potência para conter material de arco elétrico em falhas de até 40 kA, 0.5 segundos ou 50 kA por IEEE C37.20.7
  • Apresenta uma ventilação de arco no teto do gabinete para exaurir a energia do arco elétrico para cima (atendendo aos requisitos de conformidade de acessibilidade IEEE C37.20.7, Tipo 2B)
  • Apresenta três compartimentos isolados: barramento de força, baixa tensão e célula de potência
  • Oferece painel de baixa tensão de grande abertura reforçado e vedado para ajudar a evitar a entrada de material de arco elétrico
  • Inclui chave de isolamento com indicação visível de que a célula de potência não está energizada
  • Oferece barramento de força horizontal com placas de cobertura removíveis para acessibilidade
VÍDEO
A tecnologia ArcShield aprimora a segurança do pessoal e do processo

Reduza o risco em todas as suas operações. As tecnologias de inversor de frequência de média tensão PowerFlex® 7000 aumentam a proteção de pessoal e equipamentos, reduzindo o risco de perigos no local de trabalho.

Os inversores de frequência PowerFlex 7000 oferecem configurações de inversor e opções de controle, como Active Front End com a tecnologia Direct-to-Drive™ e controle de torque de alto desempenho. Além disso, com as opções de controle Safe Torque Off e gabinete ArcShield™ resistente a arco elétrico, o inversor de frequência proporciona desempenho superior e segurança aprimorada para seus ativos críticos.

Configure um CENTERLINE 1500 CCM de forma rápida e fácil com esta ferramenta on-line
RA Advisor logo 4-color 2023
Ferramenta
Configure um CENTERLINE 1500 CCM de forma rápida e fácil com esta ferramenta on-line

Receba documentação de engenharia completa e preços iniciais para seu centro de controle de motores em minutos.

Saiba mais

O que é um centro de controle de motores de média tensão?

Um centro de controle de motores de média tensão é um gabinete metálico industrial que abriga o controle do motor e dispositivos elétricos para motores que operam as máquinas de uma fábrica. No interior, há inversor de frequência (VFD), partidas de motor, partidas suaves, controles de segurança, equipamentos de coleta de energia e desempenho. Os CCMs podem ser localizados centralmente, removendo os controles da fábrica de ambientes de fabricação potencialmente quentes, úmidos, empoeirados ou congestionados.

 

Os centros de controle de motores de média tensão CENTERLINE 1500 atendem aos padrões de segurança UL 347 e NEMA e são projetados com materiais e recursos para melhorar o desempenho e a proteção em ambientes de sistema de controle industrial desfavoráveis.

 

Melhore a visibilidade do seu sistema operacional usando o CENTERLINE 1500 com tecnologia IntelliCENTER

A tecnologia captura informações para manutenção preditiva, monitoração de processos e diagnóstico avançado para visualizar a condição dos seus motores, dispositivos de controle e desempenho da aplicação. Além disso, a tecnologia IntelliCENTER utiliza o protocolo seguro de rede EtherNet/IP, que fornece acesso remoto aos dados do dispositivo e integração entre o chão de fábrica e as operações corporativas e:

  • Fornece acesso remoto aos dados para minimizar a necessidade de se aproximar do CCM
  • Utiliza redes EtherNet/IP para fornecer integração aprimorada entre o chão de fábrica e as operações corporativas
Software do centro de controle de motores IntelliCENTER
Software do centro de controle de motores IntelliCENTER
Software
Software
Software do centro de controle de motores IntelliCENTER
O software de centro de controle de motores industriais permite que você veja dentro de seus compartimentos CCM com diagnóstico em tempo real. Aumente a disponibilidade, a produtividade e a segurança.
Saiba mais

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Guia de seleção de CCM de média tensão CENTERLINE 1500 1500-SG001_-EN-P
Especificações de números de dispositivos e funções de proteção e controle 1500-TD210_-EN-E
Procedimentos típicos de teste de fábrica para especificações de produtos de média tensão 1500-TD220_-EN-E
Especificações do CCM CENTERLINE 1500 com tecnologia IntelliCENTER usando uma rede EtherNet/IP 1500-TD001_-EN-P
Instruções de instalação Publicação
Instalação de controladores DeviceNet de média tensão 1500-IN057_-EN-P
User Manuals Publicação
Procedimentos gerais de manuseio para início rápido de controladores de média tensão MV-QS050_-EN-P
Manual do usuário do gabinete de duas alturas CENTERLINE 200/400 A, padrão e gabinete resistente a arco elétrico 1500-UM055_-EN-P
Manual do usuário do gabinete de uma altura, padrão e resistente a arco elétrico CENTERLINE 400 A 1512A-UM100_-EN-P
Manual do usuário do gabinete de uma altura, padrão e invólucro resistente a arco elétrico CENTERLINE 600 A 1512A-UM101_-EN-P
Manual do usuário do gabinete de uma altura, padrão e resistente a arco elétrico CENTERLINE 800 A 1512A-UM102_-EN-P
Manual do usuário do módulo de controle do contator IntelliVAC (Series F) 1503-UM060_-EN-P
Manual do usuário do contator MV 400 A (séries E e F) 1502-UM052_-EN-P
Manual do usuário do contator MV 450 A (série G) 1502-UM060_-EN-P
Manual do usuário do contator de média tensão 800 A, 2400–7200 V (Série F) 1502-UM054_-EN-P
Manual do usuário do sistema de aplicação em campo e proteção do motor síncrono tipo escova SyncPro IIB 1902-UM001_-EN-P
Program Guides Publicação
Mantenha as classificações ArcShield quando acoplado próximo a equipamentos de terceiros com a técnica de aplicação. 1500-AT002_-EN-P
Mantenha a classificação resistente a arco quando acoplado próximo com a técnica de aplicação ArcShield MVMCC 1500-AT003_-EN-P
Diretrizes de instalação para técnica de aplicação de sistemas de plenums de arco de média tensão e chaminés MV-AT001_-EN-P
Product Profiles Publicação
Adição de camadas de segurança do pessoal ao white paper dos centros de controle de motores UL 347 MCC-WP003_-EN-P
Teste de aceitação virtual de fábrica MCC-SP005_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto dos centros de controle de motores CENTERLINE 1500 1500-BR003_-EN-P
Guia de especificação de controladores de motor de média tensão 1500-SR020_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • ANSI
  • IEEE
  • NEC
  • OSHA
  • IEEE 519-2004
  • IEEE C37.20.7, Tipo 2B
  • NEMA
  • UL
  • Diretivas europeias para segurança e EMC

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor, contatores, partidas suaves, CCMs
  5. Chevron LeftChevron Left centros de controle de motores CENTERLINE 1500 de média tensão
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.