Nossos contatores CA Bulletin 500F (tipo aberto) estão disponíveis em construção de fiação de passagem do tamanho de NEMA 0–5. Os terminais de linha estão na parte superior do dispositivo e os terminais de carga na parte inferior. Você pode usar esses contatores para comutar cargas de motor CA onde a proteção contra sobrecarga não é necessária ou é fornecida separadamente. Você pode operar nossos contatores remotamente usando dispositivos piloto, como botões pulsadores, chaves seletoras, temporizadores, relés ou chaves de temperatura.
- Produtos
- visão geral
- Certificações
Produtos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
visão geral
Visão geral
Contatores CA Bulletin 500
- Componentes modulares em uma única caixa
- Fiação superior para cargas de motor
- Classificações do gabinete: tipo NEMA 1, 3R/12, 4/4X em aço inoxidável e aparafusado 7 e 9, e 3R, 7 e 9
Contatores Bulletin 500 NEMA fechados
- Fiação de encaixe codificada por cores
- Fiação superior para cargas de motor
- tamanho de NEMA 00–2
Você também pode se interessar por
Certificações
Certificações
- Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
- Certificação CSA — LR1234
- Certificação UL — Arquivo Nº E3125; Guia Nº NLDX
Conformidade com normas
- ABS 4/5.115 — American Bureau of Shipping
- CSA C22.2 Nº 14
- EN/IEC 60947-4-1
- IEEE 45
- NEMA/EEMAC sistema de controle industrial 2
- UCSG 46 CFR 111.70
- UL 508
As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso site de Certificação de produto para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.