Loading

Partida suave em média tensão CENTERLINE 1500
Allen-Bradley

As partidas suaves em média tensão CENTERLINE 1500 apresentam um controlador inteligente de motores MV SMC™-50 e uma variedade de modos de partida e parada para aplicações industriais.
CENTERLINE 1500 Medium Voltage Motor Control Centers
Um grupo de seis gabinetes altos, cinza e de metal abriga os centros de controle de motores CENTERLINE 1500.
System Designer
System Designer
CENTERLINE 1500 Medium Voltage Motor Control Centers
Explore agora
  1. visão geral
  2. Documentação
  3. Certificações
Open All Close All
visão geral
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

As partidas suaves em média tensão CENTERLINE 1500 apresentam um controlador inteligente de motores MV SMC™-50 e uma variedade de modos de partida e parada para aplicações industriais.

O controlador inteligente de motores MV SMC-50 é um projeto baseado em microprocessador que oferece controle de torque preciso durante os processos. Além disso, a partida suave em média tensão oferece recursos avançados de monitoração e proteção – como comunicações DPI integradas, proteção eletrônica contra sobrecarga do motor e correção do fator de potência – para ajudar a manter sua aplicação em funcionamento e reduzir o tempo de parada. De utilities a mineração, a partida suave em média tensão NEMA CENTERLINE 1500 atende aos setores mais exigentes.


Visão geral

Recursos da partida suave em média tensão

Módulo de controle padrão

  • Partida suave com impulso de partida selecionável
  • Parada suave
  • Partida com limite de corrente com impulso de partida selecionável
  • Aceleração de velocidade linear com impulso de partida selecionável (requer tacômetro do motor)
  • Desaceleração de velocidade linear (requer tacômetro do motor)
  • Rampa dupla com impulso de partida selecionável
  • Tensão total
  • Velocidade lenta pré-selecionada

Recursos padrão do controlador SMC-50

  • Proteção eletrônica contra sobrecarga do motor
  • Medição
  • Comunicações DPI incorporadas
  • Tela LCD de duas linhas e 16 caracteres com iluminação traseira
  • Programação por teclado
  • Três contatos auxiliares programáveis

Pacote completo

  • Envio rápido de várias configurações padrão
    • Controlador de retrofit Bulletin 1560F
    • Controlador combinado Bulletin 1562F
  • Disponível com equipamentos opcionais
    • Capacitores de correção do fator de potência
    • Medidores, transdutores e relés especializados
  • Pronto para instalação imediata
  • Documentação completa de instalação
  • Construído de acordo com os padrões de qualidade da Rockwell Automation e ISO 9001:2000
  • Totalmente testado em carga com um motor de média tensão trifásico

Informações adicionais

Saiba como as informações do nosso portfólio de Controle inteligente de motor podem posicionar você para tomar melhores decisões operacionais, melhorar o desempenho do sistema e obter eficiências operacionais.


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Guia de seleção de controladores de média tensão 1500-SG001_-EN-P
Centro de controle de motores CENTERLINE 1500 com tecnologia IntelliCENTER usando uma rede EtherNet/IP 1500-TD001_-EN-P
Especificações SMC de média tensão CENTERLINE 1560F-TD001_-EN-P
Especificações de componentes OEM MV SMC 1503E-TD001_-EN-P
User Manuals Publicação
Manual do usuário do controlador de motor CENTERLINE partida suave em média tensão SMC-50 1560F-UM001_-EN-P
Procedimentos gerais de manuseio para início rápido de controladores de média tensão MV-QS050_-EN-P
Manual do usuário do gabinete de duas alturas CENTERLINE 200/400 A, padrão e gabinete resistente a arco elétrico 1500-UM055_-EN-P
Manual do usuário do gabinete de uma altura, padrão e resistente a arco elétrico CENTERLINE 400 A 1512A-UM100_-EN-P
Manual do usuário do CENTERLINE 800 A gabinete de uma altura, padrão e gabinete resistente a arco elétrico 1512A-UM102_-EN-P
Manual do usuário do módulo de controle do contator IntelliVAC (Series F) 1503-UM060_-EN-P
Manual do usuário do contator MV 400 A (séries E e F) 1502-UM052_-EN-P
Manual do usuário do contator MV 450 A (série G) 1502-UM060_-EN-P
Manual do usuário do contator de média tensão 800 A, 2400–7200 V (série F) 1502-UM054_-EN-P
Manual do usuário do controlador de motores MV SMC Flex para Series K (ou posterior) 1560E-UM051_-EN-P
Program Guides Publicação
Diretrizes de instalação para plenuns de arco MV e sistemas de chaminé MV-AT001_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Guia de especificação de Smart Motor Controllers (SMC) de média tensão 1560E-SR022_-EN-P
Certificações
Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CSA
  • ANSI
  • IEEE
  • NEC
  • OSHA
  • IEEE 519-1992
  • IEEE C37.20.7, Tipo 2B
  • NEMA
  • UL
  • Diretivas europeias para segurança e EMC

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor, contatores, partidas suaves, CCMs
  5. Chevron LeftChevron Left Partidas suaves de média tensão CENTERLINE 1500
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.