Loading

Contatores combinados NEMA
Allen-Bradley

Nossos contatores combinados NEMA estão disponíveis com uma chave seccionadora ou disjuntor, montados em um dispositivo comum. Nossos produtos também possuem uma variedade de gabinetes para atender a diversas necessidades de aplicação.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Certificações
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
  • contatores de combinação NEMA
contatores de combinação NEMA
Chevron LeftChevron Left
contatores de combinação NEMA
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos contatores combinados NEMA estão disponíveis com uma chave seccionadora ou disjuntor, montados em um dispositivo comum. Nossos produtos também têm uma variedade de invólucros para atender a várias necessidades de aplicação.


Visão geral

  • Inclui gabinetes de metal pintado: Tipo 1, Tipo 3R/4/12
  • Inclui gabinetes de aço inoxidável: Tipo 4/4X
  • Inclui gabinetes não metálicos: Tipo 4/4X
  • Oferece modificações instaladas de fábrica
  • Oferece acessórios instalados em campo
  • Inclui classificação de entrada de serviços
  • Conexões de encaixe com fiação e terminais codificados por cores
Contatores combinados 502, chave seccionadora
  • Chave seccionadora com ou sem fusível
Contatores combinados 503, disjuntor
  • Disjuntor termomagnético (tempo invertido)

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificações
Certificações
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
  • cULus Listed — Arquivo No. E3125; Guias No. NLDX, NLDX7
Conformidade com as normas
  • CSA C22.2, No. 14
  • UL 508

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor, contatores, partidas suaves, CCMs
  5. Chevron LeftChevron Left Contatores de combinação NEMA
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.