Loading

Centro de controle de motores de baixa tensão CENTERLINE 2500 IEC
Allen-Bradley

A partir de 31 de julho de 2025, nossos centros de controle de motores CENTERLINE 2500 serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda.
IEC Switchgear / CENTERLINE 2500 Motor Control Centers
Um centro de controle de motores CENTERLINE 2500 é um grande gabinete industrial de metal cinza. Do lado de fora, várias seções mostram uma combinação de botões pulsadores eletrônicos multicoloridos, telas sensíveis ao toque, travas de porta com dispositivos de travamento de segurança e defletores. Dentro do CCM, há componentes eletrônicos para controlar motores e partidas e enviar dados usados para operar instalações industriais.
System Designer
System Designer
IEC Switchgear / CENTERLINE 2500 Motor Control Centers
Explore agora
  1. visão geral
  2. Documentação
  3. Certificações
Open All Close All
visão geral
  • Um grande gabinete de metal cinza está voltado diretamente para os espectadores. Dividido em quatro seções verticais, este contêiner industrial apresenta 18 portas de tamanhos diferentes com alças, luzes LED, chaves, teclados, aberturas e/ou botões multicoloridos.
Um grande gabinete de metal cinza está voltado diretamente para os espectadores. Dividido em quatro seções verticais, este contêiner industrial apresenta 18 portas de tamanhos diferentes com alças, luzes LED, chaves, teclados, aberturas e/ou botões multicoloridos.
Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Um grande gabinete de metal cinza está voltado diretamente para os espectadores. Dividido em quatro seções verticais, este contêiner industrial apresenta 18 portas de tamanhos diferentes com alças, luzes LED, chaves, teclados, aberturas e/ou botões multicoloridos.
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Alt Text
Logotipo Allen-Bradley

Como a maioria das coisas boas, até mesmo nossos centros de controle de motores (CCM) CENTERLINE® 2500 chegaram ao fim. Mas não se preocupe... Embora os CCMs CENTERLINE 2500 estejam sendo descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda a partir de 31 de julho de 2025, temos as ferramentas e a assistência para ajudá-lo a migrar para nossos centros de controle de motores FLEXLINE™ 3500.

Soluções de compatibilidade e migração de produtos​

As condições exigentes do mercado apresentam desafios significativos. Em toda a empresa e ao longo do ciclo de vida, você deve se esforçar continuamente para encontrar maneiras de aproveitar seu investimento em automação existente.​

Deixe a Rockwell Automation ajudá-lo a determinar suas opções de migração e mostrar os benefícios, incluindo melhor desempenho, decisões de negócios mais informadas, custos de manutenção reduzidos e resposta mais rápida às demandas do mercado em constante mudança.​

Use a ferramenta de pesquisa Status do ciclo de vida do produto para encontrar informações específicas do ciclo de vida por código de catálogo.​

Saiba mais sobre nossas Soluções de compatibilidade e migração de produtos.


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Guia de seleção CENTERLINE 2500 2500-SG001_-EN-P
Estrutura do catálogo de CCMs de baixa tensão CENTERLINE 2500 e quadro de distribuição de alimentação 2500-TD004_-EN-P
Kit de suporte de campo CENTERLINE CCMs com tecnologia IntelliCENTER MCC-TD001_-EN-P
Instruções de instalação Publicação
Instalação do CENTERLINE 2500 2500-IN001_-EN-P
Recebimento, manuseio e armazenamento dos CENTERLINE 2500 CCMs 2500-IN002_-EN-P
Instruções de vedação IP54 do CENTERLINE 2500 2500-IN003_-EN-P
Instalação de colunas CENTERLINE 2500 Series A–C com unidades Series D 2500-IN006_-EN-P
User Manuals Publicação
Manual de referência dos CCMs CENTERLINE com tecnologia IntelliCENTER usando uma rede EtherNet/IP MCC-RM001_-EN-P
Program Guides Publicação
Técnica de aplicação para integração de CCMs de baixa tensão em sistemas de controle distribuído com protocolos de comunicação Modbus TCP e Profibus DP MCC-AT008_-EN-P
Técnica de aplicação de segurança funcional dos CCMs CENTERLINE LV MCC-AT007_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Lista de verificação de seleção CENTERLINE 2500 2500-SR001_-EN-P
Certificações
Certificações
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
EAC CertificationEAC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

Conformidade com padrões

  • EN 61439-1:2011
  • EN 61439-2:2011
  • EN 60204-1:2006 + A1:2009
  • EN 63000:2018
  • GB 7251.12-2013
  • GB/T 7251.12:2013
  • ICC-ES AC156
  • IEC/TR 61641:2014
  • IEC 61439-1:2011
  • IEC 61439-2:2011
  • IEC 60529:2013
  • ISO/IEC 17067:2013

Certificações

  • ABS
  • CE 
  • CCC
  • DEKRA
  • EAC 
  • RETIE 
  • Sísmico 
  • Aprovação SII
  • UKCA 

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

Especificações de sourcing
Dados técnicos
Especificações de sourcing

Saiba mais sobre as opções de comunicação de produto, classificações e certificações para produtos de automação.

Saiba mais
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor, contatores, partidas suaves, CCMs
  5. Chevron LeftChevron Left Centro de controle de motores de baixa tensão CENTERLINE 2500 IEC
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.