Loading
Centro de controle de motores FLEXLINE
Novo produto

Centro de controle de motores FLEXLINE 3500 | IEC 61439-2
Allen-Bradley

Um centro de controle de motores (CCM) de baixa tensão FLEXLINE™ 3500 pode ajudar você a aumentar a produtividade, melhorar a segurança do local de trabalho, reduzir o tempo de parada não programada, economizar energia e muito mais.
  1. visão geral
  2. Documentação
  3. Certificações
Open All Close All
visão geral
  • Centro de controle de motores FLEXLINE 3500
  • flexline-3500-rok-frontal-dois-acessos-de-cabos-três-portas-de-coluna-abertas
  • flexline-3500-rok-front-facing-dois-acessos-de-cabos-traseiros-três-colunas
  • unidades FLEXLINE rok left angle na posição de teste
  • Uma gaveta cinza com alças pretas e monitor eletrônico na frente contém um inversor de frequência Allen-Bradley
Centro de controle de motores FLEXLINE 3500
flexline-3500-rok-frontal-dois-acessos-de-cabos-três-portas-de-coluna-abertas
flexline-3500-rok-front-facing-dois-acessos-de-cabos-traseiros-três-colunas
unidades FLEXLINE rok left angle na posição de teste
Uma gaveta cinza com alças pretas e monitor eletrônico na frente contém um inversor de frequência Allen-Bradley
Chevron LeftChevron Left
Centro de controle de motores FLEXLINE 3500
Chevron LeftChevron Left
flexline-3500-rok-frontal-dois-acessos-de-cabos-três-portas-de-coluna-abertas
flexline-3500-rok-front-facing-dois-acessos-de-cabos-traseiros-três-colunas
unidades FLEXLINE rok left angle na posição de teste
Uma gaveta cinza com alças pretas e monitor eletrônico na frente contém um inversor de frequência Allen-Bradley
Logotipo Allen-Bradley

Impulsione sua produção com flexibilidade incomparável e melhor visibilidade. Um centro de controle de motores (CCM) de baixa tensão FLEXLINE™ 3500 pode ajudar você a aumentar a produtividade, melhorar a segurança do local de trabalho, reduzir o tempo de parada não programada, economizar energia e muito mais.

Essa solução de CCM de baixa tensão integra o controle do motor, a distribuição de alimentação e o quadro de comando elétrico em um pacote centralizado. Desenvolvida para mercados globais, essa solução de controle inteligente atende às normas IEC 61439-1 e 2.

Design flexível + componentes inteligentes

Visão geral

Um centro de controle de motores para mercados globais

Você pode desbloquear dados de produção, conectar sistemas e aumentar a produtividade com nosso amplo portfólio de produtos e soluções globais.

Construído em torno de suas necessidades, um centro de controle de motores FLEXLINE combina o sistema de gabinete modular e flexível da CUBIC com componentes Allen‑Bradley® para criar um controle inteligente que se adapta às suas aplicações e ao chão de fábrica hoje – e no futuro. O centro de controle de motores de baixa tensão FLEXLINE 3500 pode ajudá-lo a:

  • Aumentar a eficiência na produção
  • Reduzir o tempo de parada não programada
  • Obter dado em tempo real
  • Reduzir custos e tempo de manutenção
  • Economizar energia
  • Melhorar a segurança do local de trabalho
  • Atender à IEC 61439-1&2
Centros de controle de motores FLEXLINE 3500
Centro de controle de motores FLEXLINE
System Designer
Centros de controle de motores FLEXLINE 3500

Explorar agora

VÍDEO
Impulsione sua produção com os centros de controle de motores FLEXLINE 3500

Apresentamos o mais novo centro de controle de motores Allen-Bradley, distribuição de alimentação e quadro de comando elétrico para mercados globais. O projeto modular do centro de controle de motores de baixa tensão se adapta ao seu chão de fábrica e às suas aplicações atuais – e é escalável para atender às suas necessidades futuras. Atende às normas IEC 61439-1 e 61439-2.


Tecnologia de Smart Motor Control Center

Transforme sua fábrica em uma vantagem estratégica. Você pode obter acesso a dado em tempo real para tomar decisões mais rápidas e informadas a partir do smart motor control.

Os dispositivos nos centros de controle de motores FLEXLINE 3500 são conectados perfeitamente via EtherNet/IP. A rede incorporada:

  • Melhora a integração
  • Reduz o tempo de configuração para seu sistema de controle
  • Permite monitorar, diagnosticar e realizar a localização de falhas dos seus controles de motor
  • Usa uma rede que se comunica com toda a sua empresa

Além disso, com nossa infraestrutura de rede integrada e dispositivos inteligentes, você pode acessar os dados do centro de controle de motores de qualquer lugar. Com dado em tempo real ao seu alcance, isso ajuda a reduzir o tempo de parada não programada e os custos inesperados de manutenção.

Centro de controle de motores de baixa tensão flexível para mercados globais
Foto externa de uma planta de gás
Folheto
Centro de controle de motores de baixa tensão flexível para mercados globais

Um centro de controle de motores FLEXLINE 3500 ajuda você a liberar produtividade, dado em tempo real, aprimoramentos de segurança, disponibilidade e muito mais. 

Saiba mais
Real-time production, process and power insights
Real-time production, process and power insights
capacidade
capacidade
Real-time production, process and power insights
Our industrial control system integrates process and power control. Reduce design time, capital and operational costs. Get real-time production data in one HMI.
Saiba mais

Especificações robustas correspondem às suas necessidades de aplicação de CCM de baixa tensão

  • Barramento principal: 485–6000 A
  • Barramento vertical: 770–2000 A
  • Gavetas fixas e extraíveis
  • Capacidade de corrente das gavetas extraíveis até 630 A
  • Alimentação de controle: 24 V CC, 110–240 V CA
  • Frequência: 50/60 Hz
  • Classificação de curto-circuito (lcw): até 100 kA
  • Tensão de operação até 690 V
  • Atende à IEC 61439-1 e 2
  • Grau de proteção do gabinete até IP54
Planta da Rockwell Automation em Twinsburg, Ohio | Agosto de 2017

Centro de controle de motores, quadro de comando elétrico e segurança de equipamentos de distribuição de alimentação

Ajude a proteger seu pessoal e seu chão de fábrica contra riscos elétricos. Além de atender às normas IEC 61439-1 e 2 para segurança, cada FLEXLINE 3500 centro de controle de motores é projetado com proteção de primeiro nível para reduzir a exposição elétrica.

Com centros de controle de motores em rede, você pode monitorar e realizar localização de falhas com segurança a partir da sua sala de controle. Quando os engenheiros precisam se aproximar dos equipamentos, nosso quadro de comando elétrico é construído de acordo com um padrão de segurança global de projeto e materiais.

  • Atenda às diretrizes, certificações e normas da CE
  • Oferece 100% de monitoração remota e localização de falhas
  • Integre o controle inteligente e a distribuição de alimentação em um pacote centralizado contido, afastado do pessoal
  • O dispositivo inteligente de controle de motor reduz a frequência de manutenção e a exposição elétrica.

Recursos dos componentes inteligentes da Allen-Bradley

Nossa tecnologia inteligente pode ajudar você a melhorar a produtividade, o desempenho, a qualidade e a segurança.

Os componentes Allen-Bradley® dentro dos CCMs de baixa tensão FLEXLINE são encontrados nas maiores fábricas e plantas de processamento do mundo – desde aeroespacial e automotivo até água e esgoto. Os CCMs FLEXLINE incluem:

  • Partidas on-line diretas e reversíveis: Relés de sobrecarga eletrônicos E300™, contatores 100-C ou 100-E, disjuntores de proteção do motor 140MT ou protetores de circuito do motor 140MG
  • Unidades de alimentador:Disjuntores de proteção 140UT, disjuntores de caixa moldada 140G
  • Inversores de frequência:Inversores de frequência PowerFlex® série 520 ou 750 com conjuntos patenteados de ventilador/filtro para controlar calor e poeira
  • Fontes de alimentação, monitores de potência e switches de rede Stratix®
Uma gaveta de metal cinza com alça preta, módulo eletrônico na face e partida de motor elétrico E300 dentro

Economize energia. Os componentes inteligentes nos centros de controle de motores de baixa tensão FLEXLINE 3500 aumentam a eficiência energética, reduzindo o consumo de energia em toda a sua operação. Nossos inversores de frequência (VFDs) oferecem controle preciso sobre a velocidade, direção e torque do motor – reduzindo o desperdício de energia e diminuindo a pegada de carbono.

Vista aérea Árvores na floresta vista superior ecossistema de floresta tropical e conceito de ambiente saudável e textura de fundo de floresta, árvores verdes vistas de cima, espaço para texto.

Metas de sustentabilidade e emissão zero

Criamos resultados para ajudar você a ser mais resiliente, ágil e sustentável:

  • A tecnologia inteligente ajuda a melhorar a produtividade, o desempenho e a qualidade
  • Os inversores de frequência Allen-Bradley economizam energia otimizando as velocidades do motor
  • Os dados em tempo real e as ferramentas de manutenção preditiva ajudam a reduzir o tempo de parada não programada e os custos
  • O design modular do CCM FLEXLINE estende seu ciclo de vida, reduzindo a necessidade de substituição

A Rockwell Automation compartilha seu compromisso com a sustentabilidade

Revolucione seu controle do motor com o novo centro de controle de motores de baixa tensão IEC FLEXLINE™ 3500
FLEXLINE 3500
Evento (Webinar)
Revolucione seu controle do motor com o novo centro de controle de motores de baixa tensão IEC FLEXLINE™ 3500

Descubra o centro de controle de motores FLEXLINE 3500. Essa nova solução integra o controle do motor, a distribuição de alimentação e o quadro de comando elétrico em um pacote centralizado. Desenvolvida para mercados globais, essa tecnologia inteligente ajuda a aumentar a produtividade, a segurança, a disponibilidade e a eficiência energética – e atende às normas IEC 61439-1&2.

Saiba mais

Ferramentas & Recursos

  • VÍDEO
    Uma solução inteligente de controle do motor

    Transforme sua fábrica em uma vantagem estratégica. Um centro de controle de motores FLEXLINE pode ajudar você a aumentar a produtividade das operações existentes, economizar energia e melhorar a segurança. Além disso, acesse dado em tempo real para tomar melhores decisões de produção e manutenção. Veja como.

  • VÍDEO
    Centros de controle de motores inteligentes ajudam a economizar energia

    Saiba como nossos inversores de frequência de alta eficiência, manutenção preditiva, projeto escalável e ferramenta de visibilidade do uso de energia ajudam a impactar suas metas de sustentabilidade e emissão zero. Os centros de controle de motores FLEXLINE são projetados de acordo com suas necessidades.

  • VÍDEO
    Melhore a segurança da fábrica e do local de trabalho com o design de gaveta do CCM

    Veja como retirar uma Multi Drawer do centro de controle de motores FLEXLINE 3500 sem ferramentas e saiba como é fácil testar unidades de Lockout/Tagout para segurança. Os recursos de segurança adicionais incluem tecnologia opcional de contenção de arco elétrico e monitoração e localização de falhas 100% remotas do CCM.

  • Configure rápida e facilmente um CCM FLEXLINE 3500 com esta ferramenta online
    RA Advisor logo 4-color 2023
    Ferramenta
    Configure rápida e facilmente um CCM FLEXLINE 3500 com esta ferramenta online

    Receba uma especificação de configuração e o preço inicial para seu projeto em minutos.

  • 3 Smart Factory Trends Pay Big Dividends
    3 Smart Factory Trends Pay Big Dividends
    BLOG
    BLOG
    3 Smart Factory Trends Pay Big Dividends
    Networked motor control center technology accelerates ROI, productivity, savings & safety.
    Leia agora
  • Five Reasons to Unify Power and Process Control on One Platform
    Five Reasons to Unify Power and Process Control on One Platform
    Blog
    Blog
    Five Reasons to Unify Power and Process Control on One Platform
    A unified industrial control system simplifies everything. Integrating process and power control platforms delivers actionable real-time data to boost ROI.
    Leia agora
  • Planejando um projeto de fábrica nova ou expansão de instalação?
    Engenheiro e gerente de projeto analisando o blueprint
    eBOOK
    Planejando um projeto de fábrica nova ou expansão de instalação?

    Combinar processo, potência e controle do motor em uma única plataforma ajuda a acelerar sua velocidade de lançamento no mercado, disponibilidade, economia de energia e retorno do investimento.

    Saiba mais
  • IntelliCENTER Motor Control Center Software
    IntelliCENTER Motor Control Center Software
    IntelliCENTER Motor Control Center Software
    Industrial motor control center software lets you see inside your MCC buckets with real-time diagnostics. Increase uptime, productivity and safety.
    Saiba mais
Pronto para dar o próximo passo?

Preencha o formulário de contato e um de nossos especialistas entrará em contato.

Fale com um especialista

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Guia de seleção de conjuntos de CCM e de comando de manobra de baixa tensão FLEXLINE 3500 FLXLN-SG001_-EN-P
User Manuals Publicação
Manual do usuário de Centros de Controle de Motor de Baixa Tensão FLEXLINE 3500 e conjuntos de comando e manobra FLXLN-UM001_-EN-P
Product Profiles Publicação
Folheto de teste de aceitação de fábrica virtual (CCMs e inversores de frequência de média tensão) MCC-SP005_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto do FLEXLINE centro de controle de motores IEC de baixa tensão FLXLN-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Identificado CE
  • Identificado UKCA
  • DEKRA
  • Sísmico
  • RETIE

Conformidade com as normas

  • restrição de substâncias perigosas 2011/65/EU e extensão 2015/863/EU
  • Diretriz EMC 2014/30/EU
  • diretriz de baixa tensão 2014/35/EU
  • IEC 61439-1 & 2:2020
  • EN 61439-1 & 2:2011
  • AS/NZS 61439 1:2016
  • IEC 60204-1:2016 + A1:2021
  • IEC 60529:2013
  • IEC 60068-3-3:2019; ICC-ES AC156
  • IEC/TR 61641

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor, contatores, partidas suaves, CCMs
  5. Chevron LeftChevron Left Centro de controle de motores FLEXLINE 3500 | IEC 61439-2
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.